Norgren Brasil

Downloads

Ilha de Válvulas VM15

Nossa nova adição à ilha de válvulas Série VM. Com excelente desempenho e uma vasta gama de opções, elas são altamente compatíveis com diversas aplicações.

  • Ligação individual, multipolo ou fieldbus
  • Alto fluxo ,a partir de 15mm
  • Compacta e Leve
  • Até 32 bobinas em uma ilha de válvulas
  • Conexões push in integradas
  • Rápida desconexão da base (Pneumapole)

Documentos de Apoio VM15

Arquivo CANopen EDS até 16 solenoides
Arquivo CANopen EDS até 24 solenoides
Arquivo CANopen EDS até 32 solenoides
Arquivo Devicenet EDS até16 solenoides
Arquivo Devicenet EDS até 24 solenoides
Arquivo Devicenet EDS até 32 solenoides
Arquivo Profibus-DP GSD

Ilha de Válvulas VM10

Nossa nova linha de ilhas de válvulas modular 10mm. Com excelente desempenho e uma vast agama de opções que são apropriadas para diversas aplicações. 

  • Ligação individual, multipole or fieldbus
  • Alto fluxo a partir de 10mm
  • Compacta e Leve
  • Até 32 bobinas em uma ilha de válvula
  • Conexões push in integradas
  • Rápida desconexão da base (Pneumapole)

Documentos de Apoio VM10

CANopen EDS V3.2
DeviceNet EDS V3.1
Profibus-DP GSD V2.0
Modplate EDS_GSD

Ilha de Válvulas VS18/VS26

A VS18 e VS26  fornecem a versatilidade para escolher as características que você precisa com modularidade para expandir facilmente e adicionar acessórios. a Norgren criou uma linha de válvulas que combina flexibilidade e engenharia de qualidade Suíça, sem comprometer sua capacidade ilimitada.

  • Multipolo 24V DC e 115V AC
  • Fieldbus integrado
  • Expansível em campo com estações simples
  • Tecnologia de carretel duplo
  • VS**G CArretel sem vedações de longa vida útil
  • VS**G carretel Softseal para alto fluxo
  • Vasta gama de acessórios
  • UL e ATEX
  • Multipolo universal PNP/NPN 24V DC

Documento de Apoio VS18/VS26

Arquivo EDS para CANopen
Arquivo EDS para DeviceNet
Arquivo GSD para Profibus-DP

Ilha de Válvula VE2/V20/V22 (material obsoleto)

Documento de Apoio VE2/V20/V22

EDS
GSD

VP51 DeviceNet

Uma válvula de controle digital proporcional que tem sido aprovado pelo ODVA. Ela é controlado por uma “entrada cortada” e retorna a pressão real e as bandeiras  de diagnósticos como “saída cortada”. A unidade roda em potência de rede eliminando a necessidade de um conector de energia separada.

VP51  documentos de apoio DeviceNet

DeviceNet VP51 EDS File

FD67 Sistema de distribuição de I/O (material obsoleto)

Nova gama de módulos fieldbus para controle de sinais de entrada e saída digitais e analógicos.

  • 256 I/O por nó
  • Construção compacta e robusta
  • Único diagnóstico por ponto
  • Pontos I/O totalmente configuráveis
  • Opção digital e analógica

FD67 Distributed I/O System support documents

FD67 CANopen EDS V1.4
FD67 DeviceNet EDS Generator V1.0.6
FD67 DeviceNet EDS V1.4
FD67 DeviceNet Quickstart Guide
FD67 Profibus-DP GSD V1_5
FD67 Profibus-DP Quickstart Guide

MPAC (material obsoleto)

Documento de apoio MPAC

MPAC Configurator Version 3.1
MPAC Configurator Rev 2
Norgren Designer 1.4.1
Norgren Designer 1.4.1 Tutorial
Norgren Talk 1.3.12 Build 20041223
NorTalk 1100 3.5
PneuCalc

Válvula Miniatura VE10

Série de Ilha de Válvulas VE10, manifold de válvulas 3/2 de atuação direta com conexões integradas.

  • Ligação individual, manifolds simples ou duplos
  • Multipolo ou Fieldbus para flexibilidade de instalação
  • Manifold de válvula compacto
  • Saídas laterais
  • Indicador em LED
  • Opções de atuador manual
  • Podem ser montadas em painel, superfície ou em trilho DIN
  • capacidade de saída de até 40 válvulas

Documentos de Apoio VE10

VE10 EDS

Calculadora de Dimensionamento Lintra®

Faça o download da nossa calculadora de dimensionamento Lintra® aqui