Norgren Brasil

Home / Últimas Notícias / Solução de segurança busca atender NR12

Solução de segurança busca atender NR12

quinta, 3rd outubro 2013

Tecnologia para aplicação em equipamentos de prensa em indústrias corresponde aos requisitos da legislação brasileira, NR12.

Solução de segurança busca atender NR12

No final de 2010, o Ministério do Trabalho e Emprego determinou que as indústrias brasileiras se adequem a regras de segurança em seus parques fabris. A NR12 (norma regulatória 12 – segurança no trabalho em máquinas e equipamentos) define as medidas técnicas obrigatórias para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. No entanto, após o período estabelecido de 24 meses para que as indústrias de adequassem às medidas, ainda são poucas as que conseguiram respeitar as diretrizes da norma. O principal problema é o valor do investimento necessário para o processo de planejamento e implantação de soluções.

A NR12 reforça a necessidade do uso de válvulas de segurança especificas com fluxo cruzado, monitoramento dinâmico e livre de pressão residual para todas as prensas mecânicas excêntricas com freio ou embreagem pneumático, prensas pneumáticas e aplicações similares.

Buscando oferecer ao mercado brasileiro uma solução abrangente para segurança nas fábricas que utilizam processos de prensa automatizada e similares, a Norgren desenvolveu uma linha de válvulas e silenciadores de segurança que, atendem aos requisitos das normas de segurança da legislação brasileira.

Para o porta voz da Norgren, a válvula de segurança “é essencial em aplicações onde a certeza e velocidade da despressurização do ar comprimido presente no sistema são requisitos críticos para se evitar um acidente e/ou dano ao equipamento em uso”.

A válvula em questão possui rearme manual ou elétrico, que impede acionamento adicional em caso de falha. Em prensas onde se utilizam freio e embreagem em separado, pode-se utilizar um bloco supervisor de simultaneidade para impedir que a embreagem seja acoplada caso a válvula de freio não atue. Também pode ser colocado em uso um módulo indicador de falha para enviar um sinal elétrico para acionamento específico caso ocorra a falha da válvula.

Máquinas em indústrias dos mais diversos setores podem usar a válvula de segurança para se adequar as exigências da Norma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvulas Norgren XSz

  • Conforme DIN EN ISO 13849-1 (nível de desempenho e, Categoria IV)
  • Certificações BG, CSA, OSHA
  • Opções em 3/2 e 5/2 vias com fluxo cruzado
  • Monitoramento interno dinâmico (airlogic)
  • Módulo indicador de falha (Tempo de resposta = 500 ms)
  • Bloco supervisor de simultaneidade (Tempo de resposta = 120 ms)

Sobre a Norgren

Líder global em automação pneumática e controle de fluídos, a Norgren desenvolve soluções inovadoras há mais de 80 anos para os setores automotivo, de energia, ferroviário, médico e de alimentos & bebidas. Sua rede alcança 75 países no mundo todo, com o objetivo de atender a demanda dos mais variados clientes e parceiros, além de entregar Engeneering Advantage, que é o conceito baseado no fornecimento de produtos de alto desempenho, serviço qualificado e excelência técnica. No Brasil há 38 anos, as soluções da companhia estão presentes em 15 Estados mais o Distrito Federal, além dos serviços disponibilizados para todo o país por meio da loja virtual Norgren Express.

Conheça a Norgren: http://www.norgren.com/br/

Contatos para a imprensa

Keny Conde | 11 5698-4039 | kconde@norgren.com