Hochdruckprodukte Ventile & spezielle Lösungen für die Druck- und Durchflussregelung
Wir bei Norgren verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Druckluftaufbereitung und Branchenkenntnisse, darunter Industriegas, Offshore-Energie und alternative Kraftstoffe.
Industrie- und Prozessgase werden üblicherweise unter hohem Druck gelagert und transportiert und müssen daher vor der Nutzung auf den benötigten Arbeitsdruck heruntergeregelt werden. Eine Durchfluss- und Druckregelung bei Hochdruck wird in Branchen wie der Industrie und im Chemischen Sektor benötigt.
Wir sind darauf spezialisiert, die Anforderungen vieler Hochdruckanwendungen zu erfüllen:
0,1 bar bis über 1.000 bar
1/8” bis 5” Anschlüsse
Industriegas inklusive N2, O2, Ar, Kr, CH4, H2, He, CO2, CO, N20, etc.
Erdgas
Hydraulikflüssigkeiten, einschließlich Wasserglykol, Hydrauliköl, Seewasser, Kerosin, usw.
Temperatur von -55ºC bis +300ºC
Cv-Bereich des Reglers: 0.08 - 83
Zu unseren Produkten gehören Ventile für viele verschiedene Anwendungen sowie Zylinder, Druckschalter und -sensoren und Druckregler. Wir bieten sowohl Einzelkomponenten als auch komplexe Anwendungslösungen an, um die Effizienz Ihres Prozesses zu maximieren. Die Kernproduktpalette umfasst:
Feder- und dombelastete Druckregler
Vordruckregler
Magnetventile
Absperrventile
Rückschlagventile
Federbalgventile
Bellow sealed valves
Inline- und T-Filter
Zu unseren Produkten gehören Ventile für nahezu alle Anwendungen sowie Antriebe, Druckschalter und -sensoren und Druckluftaufbereitungsgeräte. Wir bieten sowohl Einzelkomponenten als auch komplette pneumatische Steuerungen an, um die Effizienz Ihres Prozesses zu maximieren.