Beneficios de conectar la neumática al Internet de las Cosas Industrial (IIoT).
A medida que la conectividad es cada vez más común en la vida cotidiana, cada vez más fabricantes están actualizando su maquinaria para que forme parte del IIoT. IO-Link es la solución ideal para una producción rentable, más eficiente y más fiables, permitiendo una comunicación impecable y una infraestructura potente para gestionar los datos a lo largo del proceso de fabricación. Los dispositivos inteligentes pueden usarse a su máximo potencial con IO-Link, preparando el camino para Industry 4.0 en la automatización industrial. Norgren ofrece una solución para sistemas IO-Link completa y conectada, que incluye una amplia gama de dispositivos compatibles con IO-Link, y un IO-Link master y módulos E/S (hubs).Mayor eficiencia
La tecnología IO-Link automatiza y monitoriza de forma impecable el funcionamiento de su sistema neumático, señalando las ineficacias para poder resolverlas rápidamente.
Productividad optimizada
La monitorización en tiempo real de su circuito neumático le ofrece datos y diagnósticos para ayudarle a tomar decisiones operativas mejoradas.
Se reduce el tiempo de inactividad
Los datos de los sensores pueden facilitar el mantenimiento predictivo y planificado, notificándole de las reparaciones o mantenimiento antes de que se detenga la producción.
Excelon® Plus con sensor de presión integrado
La preparación de aire comprimido correcta es esencial para el rendimiento óptimo de su red y equipos neumáticos. Excelon® Plus es la última generación de equipo de preparación de aire y ofrece un rendimiento excepcional, un diseño compacto y ligero sin comprometer la robustez y adecuación para todas las aplicaciones industriales.
Mejor monitorización
La capacidad de IO-Link permite la configuración remota y obtener datos de rendimiento de la aplicación para mejorar la monitorización.
Configuración sencilla
Ajuste de parámetros a través de los botones de la pantalla frontal o acceso a través de IO-Link.
Excelente gestión visual
Pantalla gráfica programable a todo color de 1,44".
Islas de válvulas de la Serie VR
La flexibilidad y la modularidad han alcanzado nuevos niveles con la gama de islas de válvulas VR de Norgren. Un diseño plug-in sencillo, con estilo sub-base que permite intercambiar fácilmente las válvulas para una instalación y mantenimiento rápidos. Ampliar el tamaño y funcionalidad de su Isla de válvulas para adaptarse a las exigencias cambiantes de su aplicación es una experiencia "plug-and-play" sencilla; disponible con las últimas opciones de protocolos de comunicación: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave, Multipole.
Conectado
Ajuste de parámetros a través de los botones de la pantalla frontal o acceso a través de IO-Link.
Fácil de configurar
Nuestro configurador de Isla de válvulas ha sido diseñado para hacer que la selección del producto sea lo más fácil y directa posible.
Larga vida útil
Más de 30 millones de ciclos.
Masters y módulos IO-Link
Los dispositivos analógicos también pueden conectarse a una red digital para proporcionar información. Los bloques de entrada/salida (E/S), pueden traducir la entrada y salida desde un dispositivo analógico a datos. Estos pueden conectarse aun IO-Link master, que, a su vez, actúa como pasarela de forma que los dispositivos habilitados (como sensores, válvulas y bloques E/S que traducen para un dispositivo analógico), puedan conectarse a un sistema Ethernet. Los datos de la máquina, los parámetros del proceso y los datos de diagnóstico están accesibles para acción inmediata o el análisis a largo plazo mediante un sistema de información industrial (PLC, HMI, etc.).
Conectado
PROFINET, EtherNet/IP.
Ampliable
Pueden añadirse fácilmente módulos E/S (Hubs), que actúan como un dispositivo IO-Link.
Diagnóstico
Señala fallos en toda la red de forma rápida y precisa.
Conmutador M/50 en estado sólido
Un conmutador en estado sólido operado magnéticamente con capacidad IO-Link estándar, completamente compatible con todas las gamas de actuadores de Norgren para una estructura de automatización inteligente. La tecnología estandarizada IO-Link permite a los actuadores y sensores integrarse de forma inteligente en cualquier cadena de procesos. El conmutador M/50/IOP ofrece comunicación extremo a extremo y monitorización de la temperatura y el modo de funcionamiento, y cuenta además con un contador de ciclos.
Un conmutador para todo
Compatible con todos los actuadores Norgren.
Ayuda de instalación visual
Desde LED intermitente a fijo
Funcionalidad inteligente
Contador de detección y medición de temperatura
Sensores de presión 34D y 54D
Con beneficios en precisión, vida útil y funcionalidad, nuestras gamas permiten a los usuarios reaccionar de forma rápida y efectiva a los cambiantes requisitos gracias a la inteligencia integrada. Los puntos de referencia de presión son programables de forma manual o remota a través de IO-Link, con altos niveles de visibilidad gracias a las luces LED y a las pantallas digitales. Los sensores electrónicos de presión son muy útiles en aplicaciones en las que el conmutador de presión mecánico clásico no es adecuado.
Conectado
La capacidad de IO-Link permite la configuración remota y acceder a datos de rendimiento de la aplicación para mejorar la monitorización del sistema.
Fácil de usar
Dos pantallas programables grandes a dos colores para identificar fácilmente el estado de conmutación.
Precisión
Alta precisión de hasta ± 0,5 % de alcance.