Descargas
Islas de válvulas VM15
Nuestra nueva aportación a las islas de válvulas VM. Con un rendimiento excelente y un gran número de opciones son muy adecuadas para una amplia varidad de aplicaciones
- Cableado individual, multipolo o fieldbus
- Alto caudal válvulas tamaño 15mm.
- Compactas y ligeras
- Hasta 32 solenoides en una isla.
- Racor instantáneo integrado
- Base Pneumapole de desconexión rápida
Documentos de soporte VM15
CANopen EDS file up to 16 solenoids
CANopen EDS file up to 24 solenoids
CANopen EDS file up to 32 solenoids
Devicenet EDS file up to 16 solenoids
Devicenet EDS file up to 24 solenoids
Devicenet EDS file up to 32 solenoids
Profibus-DP GSD file
VM15 Devicenet Icon
Islas de válvulas VM10
Nuestra nueva gama de válvulas modulares 10mm. Con un rendimiento excelente y un gran número de opciones, adecuadas para muchas aplicaciones.
- Cableado individual, multipolo o fieldbus
- Alto caudal válvulas tamaño 10mm.
- Compactas y ligeras
- Hasta 32 solenoides en una isla.
- Racor instantáneo integrado
- Base Pneumapole de desconexión rápida
Documentos de soporte VM10
CANopen EDS V3.2
DeviceNet EDS V3.1
Profibus-DP GSD V2.0
Modplate EDS_GSD
Islas de válvulas VS18/VS26
VS18 y VS26 le da la flexibilidad para elegir las características que usted necesita, con la modularidad para expandir con facilidad y añadir accesorios. Mediante la combinación de flexibilidad y calidad de la ingeniería Suiza, Norgren ha creado una gama abierta de válvulas con capacidad ilimitada.
- Multipolo 24VCC y 115VCA
- Fieldbus integrado
- Campo expansible añadiendo estaciones simples.
- Tecnología de doble corredera
- Corredera y camisa teflonada para una larga duración.
- Corredera con juntas para un alto caudal
- Amplia gama de accesorios
- UL y ATEX
- Multipolo universal PNP/NPN 24VCC
Documentos de soporte para islas VS18/ VS26
EDS files for CANopen
EDS files for DeviceNet
GSD file for Profibus-DP
Islas de válvulas VE2/V20/V22
Documentos de soporte para islas VE2/V20/V22
VP51 DeviceNet
Válvula de control proporcional digital pilotada por aire aprobada por ODVA. Controlada por el estado de las entradas, devuelve la presión real y diagnósis del estado de las salidas. La unidad posee aplicación de configuración específica y trabaja en red, eliminando así la necesidad de un conector de alimentación independiente.
Documentación de soporte para VP51 DeviceNet
Sistema de distribución I/O FD67
Nueva gama de módulos fieldbus para el control digital y analógico de señales de entrada y salida.
- 256 I/O por nodo
- Compacto, construcción robusta
- Punto único de diagnosis.
- Puntos I/O totalmente configurables.
- Opciones analógica y digital
Documentos de soporte para sistema de distribución I/O FD67
FD67 CANopen EDS V1.4
FD67 DeviceNet EDS Generator V1.0.6
FD67 DeviceNet EDS V1.4
FD67 DeviceNet Quickstart Guide
FD67 Profibus-DP GSD V1_5
FD67 Profibus-DP Quickstart Guide
MPAC
Documentación de soporte para MPAC
MPAC Configurator Version 3.1
MPAC Configurator Rev 2
Norgren Designer 1.4.1
Norgren Designer 1.4.1 Tutorial
Norgren Talk 1.3.12 Build 20041223
NorTalk 1100 3.5
PneuCalc
Islas de válvulas miniatura VE10
Islas de válvulas VE10, 3/2 válvulas manifold de acción directa con racores integrados
- Cableado individual, manifold de una y dos hileras
- Multipolo o Fieldbus pre-cableado para facilidad de instalación.
- Manifold de válvulas compacto.
- Salidas laterales
- Indicador LED
- Opciones de mando manual
- Montaje en superficie, panel o rail DIN
- Capacidad para 40 válvulas de salida
Documentos de soporte para islas de válvulas miniatura VE10
Calculador de cilindros Lintra®
Descargue nuestro calculador de cilindros Lintra® aquí
España
Enviar a un conocido
Imprimir esta página