Cómo podemos dar soporte a su aplicación
Nuestras instalaciones de fabricación ofrecen protocolos y procesos diseñados para ayudar con los rigurosos estándares de diseño, limpieza y embalaje establecidos por las agencias gubernamentales globales como la FDA, EMA y OMS. Asociarse con nosotros para el diseño y/o fabricación de subsistemas o componentes de abastecimiento para su producto significa que colaboramos con usted según sus requisitos y especificaciones.Precisión y fiabilidad
Expertos en el control neumático y de fluidos
Soluciones personalizadas
Ofrecemos productos de alta precisión con un rendimiento excelente y ayudamos a nuestros clientes a desarrollarse en mercados futuros ya que comprendemos sus desafíos únicos técnicos y de ingeniería.
Nuestros productos son capaces de gestionar y controlar medios con varios tipos de productos químicos y temperaturas, sin comprometer el rendimiento de la precisión y la repetibilidad. Ofrecemos una enorme experiencia en aplicaciones de semiconductores, desde bombas de vacío, pulido de obleas, reducción y sistemas hasta componentes eléctricos y electrónicos.
Caudalímetros másicos CHIPREG (MFC, por sus siglas en inglés)
Innovación para ayudar a los OEM de las ciencias de la vida a superar un rango de control de flujo más amplio, modularidad y problemas de tamaño a través de un único dispositivo en miniatura y conectado que se fabrica en cumplimiento de la norma ISO 13485.
Rentabilidad
Ahorrar en costes sin comprometer un rendimiento excepcional y obtener un plazo de salida al mercado más rápido a través de un colector de control de gas completo de un único proveedor.
Rango dinámico
Un único dispositivo en miniatura que puede incrementar el rango de flujo controlable y gestionar sin complicaciones un amplio espectro de velocidades de flujo, medios y requisitos de presión.
Ahorrar espacio
Basada en la válvula proporcional de 8 mm FAS CHIPPROP, CHIPREG es el MFC más compacto del mercado
Válvulas solenoides activas/inactivas
Nuestra válvulas en miniatura normalmente se utilizan en aplicaciones recogida y colocación porque permiten un cambio rápido entre vacío y presión positiva, lo que mejora la productividad y la eficiencia en las máquinas de los clientes a la vez que ofrecen alta precisión y fiabilidad.
Colectores para fluidos personalizados
Los colectores de Norgren están fabricados con las últimas tecnologías y técnicas de precisión y están disponibles en diferentes materiales. Tanto si necesita un colector mecanizado sencillo o un circuito fluídico completamente integrado en un colector multicapa, el equipo de ingenieros y técnicos especializados de Norgren diseñan y crean un colector específico para sus requisitos de aplicación específicos.