Válvulas de alta presión y soluciones de regulación
En Norgren, tenemos una amplia experiencia en el control de caudal y regulación de presión en muchas aplicaciones, incluyendo gas industrial, energía offshore y combustibles alternativos.
Los gases industriales y de procesos suelen almacenarse y transportarse a alta presión y deben regularse a una presión de trabajo segura antes de su uso. Nuestras marcas de productos líderes en el mercado - Norgren, Buschjost, Herion y Maxseal - ofrecen capacidad para gestionar presiones de hasta 1.000 bar y en aplicaciones críticas para la seguridad.
Somos expertos en el diseño de alta presión para aplicaciones que necesitan un gran nivel de precisión:
0,1 bar a más de 1000 bar
Puertos 1/8" a 5"
Gases industriales como N2, O2, Ar, Kr, CH4, H2, He, CO2, CO, N20, etc.
Gas natural
Fluidos hidráulicos, incluidos agua glicolada, aceite hidráulico, agua de mar, queroseno, etc.
Temperatura de -55ºC a +300ºC
Rango Cv del regulador: 0,08 - 83
Nuestros productos incluyen válvulas para muchas aplicaciones diferentes, así como actuadores, presostatos y sensores y reguladores de presión. Ofrecemos tanto unidades individuales como manifolds para maximizar la eficacia de tu sistema. La gama principal de productos incluye:
Reguladores de presión
Reguladores de contrapresión
Válvulas con accionamiento eléctrico
Válvulas de aislamiento
Válvulas de retención
Válvulas de seguridad
Válvulas estancas de fuelle
Filtros en línea y en T
Nuestros productos incluyen válvulas para muchas aplicaciones diferentes, así como actuadores, presostatos, sensores y reguladores de presión. Ofrecemos tanto unidades individuales como manifolds para maximizar la eficacia de tu sistema.