Nouveaux Produits

  Vérins cylindriques
Gamme de vérins pour applications de manutention sans tuyauterie mobile apparente. Passage d'un fluide ou du vide à travers la tige creuse du vérin. Sécurité et finition soignée.
Documentation (157KB)

  Vérins compacts VDMA à double effet
Vérins compacts avec table de guidage linéaire latérale réglable. Conçus spécialement pour des applications telles que la manutention et la robotique.
Documentation (355KB)

  Vérins compacts VDMA
Vérins double effet, compacts et fonctionnels. Capteurs montés noyés dans le profil, nombreux modèles de fixations. Conformité aux normes VDMA.
Documentation (217KB)

  Vérins positionneurs
Extension de la gamme des vérins RA/8000 avec un vérin positionneur double effet ISO/VDMA équipé d'un boîtier SIEMENS et FOXBORO/ECKARDT . Le mécanisme du contrôleur de position et les tuyauteries sont reliés à la tige du piston.
Documentation (246KB)

  Vérin "INTEGRAL"
Le nec le plus utlra du vérin double effet. Installation facile pour un appareil monobloc tout en un : distributeur, contrôle de vitesse, capteurs de position, amortissement et interface Asi intégrés. Nécessite seulement une alimentation en air comprimé et un câble Asi.
Documentation (1.4MB)

  Vérins sans tige Lintra fortes charges
Tous les avantages du vérin sans tige avec un sytème de guidage renforcé. Permet de déplacer de très lourdes charges sur de longues distances.
Documentation (147KB)

  Lintra électrique
Très grande précision dans le positionnement combinée au système de guidage éprouvé Lintra. Le déplacement du charriot est assuré par un moteur électrique accouplé à une vis sans fin.
Documentation (149KB)

  Vérins de guidage et d'arrêt
Equipée de douilles à billes, cette gamme de vérins est idéale pour supporter ou arrêter de lourdes charges latérales.
Documentation (164KB)

  Vérins rotatifs pignon et crémaillère
Alliant technologie du vérin moderne et système éprouvé du pignon et de la crémaillère, cette toute nouvelle gamme convient pour des couples élevés. Plusieurs angles de rotation possibles. Amortissement pneumatique et réglage de fin de course.
Documentation (185KB)

  Mini ISO 18 mm à commande pneumatique et électrique
Système d'embases modulaires multipression. Deux technologies d'étanchéité du tiroir. Echappement collecté. Nombreuses possibilités d'embases et d'accessoires.
Documentation (1.3MB)

  Mini électrodistributeur ISO avec connecteur électrique simple 12x1
Gamme d'électrodistributeurs V 44 à tiroir sans joint en 5/2 et 5/3.Connecteur électrique simple en métal très robuste à 4 broches M12x1 pour bobine simple et double. Bobines 24V cc avec protection et témoins.
Documentation (184KB)

  Vannes de sécurité de presse
Complétant la gamme renommée des vannes de sécurité de presse Norgren Herion, la XSz 10 V en 5/2 permet un contrôle en double-effet des freins de presse et autres actionneurs de sécurité. A contrôle dynamique et sécurité intrinsèque, cette vanne ne laisse pas de pression résiduelle.
Documentation (380KB)

  Clapets anti-retour instantanés
Nouveaux produits légers, fonctionnels, très faciles à installer. Grâce à leur raccordement instantané, ces clapets anti-retour conviennent parfaitement pour une installation en ligne avec une grande variété de tubes.
Documentation (91KB)

  Limiteurs de débit à raccordement instantané
Limiteurs de débit à raccordement instantané Un produit bien fini très léger combinant régulation de précision et débit élevé. Raccordement rapide à une grande variété de tuyauteries grâce à son nouveau système de raccordement instantané.
Documentation (96KB)

  Vanne proportionnelle programmable VP 51
Avec cette vanne proportionnelle programmable conçue sur le même modèle que la VP 51, on entre dans l'ère de la commande digitale électronique avec des fonctionnalités nouvelles et des paramètres définissables par l'utilisateur.
Documentation (89KB)

  Pressostats 20D
Gamme de pressostats toutes fonctions pour contrôle de pression, pression différentielle et contrôle de température. Des modèles standard et des solutions sur mesure pour des applications pneumatiques, hydrauliques ou tous fluides. Sécurité intrinsèque et version antidéflagrante.
Documentation (118KB)

  Capteur de pression analogique 18S
Un excellent capteur pneumatique industriel très robuste P/I 4-20 mA (deux fils). Signal de sortie proportionnel à partir d'un choix de 3 pressions d'entrée -1 à +1 bar, 0 à 10bar et 0 à 25 bar.
Documentation (109KB)

  Pressostats électroniques 33D
Pressostat électronique 33D Nouvelle famille de pressostats électroniques programmables, compacts, robustes, offrant de multiples possibilités d'utilisation. Existent en version pneumatique, hydraulique et tous fluides. Ecran LCD lumineux. Commutation programmable NO/NF. Degré de protection IP 65.
Documentation (137KB)

  Raccords instantanés métriques composite Pneufit C
Complètent la série des raccords Pneufit. Technologie de la bague d'accrochage combinée au plastique et au laiton. Se raccordent à du tube PU. Option codage des couleurs avec étanchéité.
Documentation (441KB)

  Coupleurs à échappement rapide
Famille de coupleurs à échappement rapide offrant toute une gamme de produits complémentaires. Compatibilité avec des applications industrielles variées et nombreuses. Fiable et de bonne qualité. Comprend des coupleurs miniatures, à double obturation et autopurgeants.
Documentation (762KB)