Electronic pressure switch - Pneumatic

Tétel: 0863242000000000
  • Rendszernyomást és mértékegységet digitálisan kijelzi
  • Kompakt robosztus kivitel
  • Kapcsolási pont egyszerűen programozható
  • Tranzisztoros kimeneti jelek 1 x PNP/2 x PNP/1 x PNP + 4 to 20 mA
  • Elektronikus reteszelési lehetőség
  • Kapcsolási állapotkijelzés LED-del
  • Elektromos csatlakozás M12x1 alapkivitel
  • Pneumatikus, hidraulikus és allfluid alkalmazásokhoz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Feszültség:10 … 32Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:M12-es csatlakozó

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Feszültség:10 … 32Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:M12-es csatlakozó
Időjárás állóság/védettség:IP65
Szabvány:DIN 40050
Jellemző nyomástartomány:0 ... 16 bar
Túlnyomás:30 bar
Kapcsolási kimenet:1 x PNP
Felerősítés:Bármelyik
Tömítések:Hőálló tömítések;Perbunan
Kimeneti:1 x PNP;1 x Analóg
Termékcsalád:33D

Kiegészítők

Tartozékok

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0523052000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0523053000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0523057000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0523058000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs

Elektromos csatlakozók

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0523052000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0523057000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs