Excelon soft start monitored dump valve, G1/2, 3-16 bar, solenoid operated

Tétel: P74S-4GC-N1N
  • Indításkor a kimeneti nyomás növekedését ellenőrzi
  • Ellenőrzött leürítés
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
  • A lágyindító szelep a hengerekbe/gépekbe áramló levegő nyomásnövekedését ellenőrzi, a kezelőszemély biztonságát óvja
  • Ellenőrzött csillapító funkció (a leszellőzés végét mikrokapcsoló jelzi)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 50 °C
Lesszellőztetés:G1/2
Termékcsalád:P74S

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 50 °C
Lesszellőztetés:G1/2
Termékcsalád:P74S
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Tartozékok