Inline Valves - Solenoid

Tétel: V52C417A-A213J
  • Nagy áteresztőképességű egyedi szerelésű szelepek
  • Kompakt és robosztus kivitel
  • Szerelhetők egyenként, vagy csoportban
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc, 2W

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc, 2W
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:8,0 bar
Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Felerősítés:Csőbe építhető vagy fix méretű alaplap
Test:Aluminium ötvözet;Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Nikkelezett acél
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84818059
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800091
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:30.0
Products - Product - Length:144.5
Products - Product - Width:73.0
Products - Product - Weight:0.25
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:7000000.0
Products - Shelf Life:10 years
Termékcsalád:V50…53

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0010025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0010100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:100 m