Lágyindító - gyorsleürítő szelepek

A Norgren lágyindító - gyorsleürítő szelepeinek kínálata lehetővé teszi indításkor a felhasználói nyomás lökésmentes, kontrollált növelését, ezzel minimálisra csökkentve a rendszer nyomáslökésből adódó károsodását, az ebből fakadó balestek veszélyét. Leállás esetében gyorsleürítéssel biztosítja a kör gyors leállását, vészleállítás esetében is.

Eredmények 41-50 a 183

Csatlakozási méret

Sorozat

Termékcsalád

Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P64F-4GC-PFN
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/2
Feszültség:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P68F-NGC-PFA
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:Without Yoke
Feszültség:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P64F-4GC-PFA
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/2
Feszültség:24Vdc, 2W

Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Tétel:P72F-2GC-PFN
Működtetés:Elektropneumatikus
Csatlakozási méret:G1/4
Feszültség:24Vdc

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P64F-NNC-PFA
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:Without Yoke
Feszültség:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, G1, 3-17 bar, air/spring operated

Tétel:P68F-8GB-NNN
Működtetés:Pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1
Feszültség:Elővezérlő nélkül

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P68F-NGL-NNN
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:Without Yoke
Feszültség:Elővezérlő nélkül

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-17 bar, air/spring operated

Tétel:P64F-NNA-NNN
Működtetés:Pneu/Rugó
Csatlakozási méret:Without Yoke
Feszültség:Elővezérlő nélkül

Excelon 3/2 directly actuated valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Tétel:P72C-2GC-NNN
Működés:3/2
Működtetés:Elektropneumatikus
Csatlakozási méret:G1/4
Feszültség:Elővezérlő nélkül
Funkcionális:NC

Excelon soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, solenoid operated

Tétel:P74F-4GC-PFN
Működtetés:Elektropneumatikus
Csatlakozási méret:G1/2
Feszültség:24Vdc
Eredmények 41-50 a 183