I vantaggi del connettere la pneumatica all'Internet delle cose industriale (IIoT).
Con la connettività che diventa sempre più diffusa nella vita quotidiana, un numero crescente di produttori sta aggiornando le proprie macchine per renderle compatibili con l'IIoT. IO-Link è la soluzione ideale per una produzione redditizia, più efficiente e più affidabile che fornisce una comunicazione continua e un'infrastruttura potente per gestire i dati attraverso il processo produttivo. I dispositivi intelligenti possono essere usati sfruttando il loro intero potenziale con IO-Link, aprendo la strada all'Industria 4.0 nell'automazione industriale. Norgren offre una soluzione di sistema IO-Link completa e connessa, che comprende un'ampia gamma di dispositivi con tecnologia IO-Link, ed anche un master IO-Link e moduli I/O (hub).Efficienza migliorata
La tecnologia IO-Link automatizza e monitora in modo continuo il funzionamento del proprio sistema pneumatico, individuando le inefficienze da risolvere rapidamente.
Produttività ottimizzata
Il monitoraggio in tempo reale del proprio circuito pneumatico fornisce dati e diagnostica per poter fare scelte operative migliori.
Riduzione del tempo di inattività
I dati forniti dai sensori possono favorire la manutenzione predittiva e programmata, avvisandoti delle riparazioni o della manutenzione prima di dover interrompere la produzione.
Excelon® Plus con sensore di pressione integrato
La corretta preparazione dell'aria compressa è fondamentale per le prestazioni ottimali del proprio anello pneumatico e per l'attrezzatura. Excelon® Plus è l'ultima generazione di strumenti di preparazione dell'aria che offre prestazioni eccezionali, dal formato compatto e leggero, senza compromessi su robustezza e idoneità per tutte le applicazioni industriali.
Monitoraggio migliorato
La funzionalità IO-Link permette la configurazione da remoto e fornisce dati sulle prestazioni dell'applicazione per un monitoraggio migliore.
Semplice configurazione
Regolazione dei parametri tramite i pulsanti dello schermo anteriore o accessibile tramite IO-Link .
Eccellente gestione visiva
Schermo grafico a colori da 1,44 pollici.
Isole di valvole VR
Flessibilità e modularità hanno raggiunto nuovi livelli con la gamma di isole di valvole VR Norgren. La concezione di tipo sottobase, plug-in consente di sostituire facilmente le valvole agevolando l'installazione e la manutenzione. Espandere la dimensione e la funzionalità della propria isola di valvole per rispondere alle diverse esigenze della propria applicazione è un'esperienza "plug and play" semplice, possibile con le recenti opzioni di protocollo di comunicazione: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave, Multipole.
Connesse
Regolazione dei parametri tramite i pulsanti dello schermo anteriore o accesso tramite IO-Link .
Facile da configurare
Il nostro configuratore di isole di valvole è stato concepito per rendere la selezione del prodotto quanto più semplice e diretta possibile.
Lunga durata
Oltre 30 milioni di cicli.
Master e moduli IO-Link
I dispositivi analogici possono anch'essi essere connessi alla rete digitale per fornire informazioni. I blocchi di ingresso/uscita possono tradurre ingresso e uscita da un dispositivo analogico in dati. Essi possono essere connessi a un master IO-Link, che a sua volta, opera come gateway, in modo che i dispositivi abilitati, come sensori, valvole e blocchi I/O che traducono un dispositivo analogico, possano connettersi a un sistema Ethernet. I dati della macchina, i parametri del processo e i dati diagnostici sono accessibili per l'azione immediata o per l'analisi di lungo termine tramite un sistema informatico industriale (PLC, HMI, ecc.)
Connessi
PROFINET, EtherNet/IP.
Espandibile
I moduli I/O (hub) possono essere raggiunti facilmente, operando come dispositivo IO-Link.
Diagnostica
Individuare i guasti nell'intera rete in modo veloce e preciso.
Interruttore a stato solido M/50
Un interruttore a stato solido ad azionamento magnetico con funzionalità standardizzata IO-Link, pienamente compatibile con tutte le gamme di attuatori Norgren per una struttura di automazione intelligente. La tecnologia standardizzata IO-Link permette ad attuatori e sensori di essere integrati in modo intelligente in una catena di processi. L'interruttore M/50 IOP fornisce una comunicazione e un monitoraggio completo di temperatura e modalità operativa, ed anche del conteggio cicli.
Un solo interruttore per tutti
Compatibile con tutti gli attuatori Norgren.
Aiuto visivo per l'installazione
LED da lampeggiante a fisso.
Funzionalità intelligente
Contatore di rilevamento e misurazione della temperatura.
Sensori di pressione 34D e 54D
Grazie ai vantaggi offerti in termini di precisione, vita operativa e funzionalità, le nostre gamme permettono agli operatori di reagire in modo rapido ed efficace ai requisiti mutevoli attraverso l'intelligenza integrata. I valori di riferimento della pressione sono programmabili manualmente o da remoto tramite IO-Link, con alti livelli di visibilità delle luci LED e degli schermi digitali. I sensori di pressione elettronici sono particolarmente utili nelle applicazioni in cui non è disponibile il classico pressostato meccanico.
Connessi
La funzionalità IO-Link consente la configurazione da remoto e fornisce dati sulle prestazioni dell'applicazione per un migliore monitoraggio del sistema.
Facile utilizzo
Ampio schermo programmabile bicolore per individuare facilmente lo stato di commutazione.
Precisione
Elevata precisione fino a ± 0,5% di intervallo di misura.