Valvole ad alta pressione e soluzioni di regolazione
Norgren dispone di una vasta esperienza nel controllo del flusso e nella regolazione della pressione in numerose applicazioni, tra cui gas industriale, energia offshore e combustibili alternativi.
I gas industriali e di processo vengono stoccati e trasportati ad alta pressione. Pertanto, occorre regolarli a una pressione di esercizio sicura prima dell'uso. I nostri marchi leader di mercato (Norgren, Buschjost, Herion e Maxseal) consentono di gestire pressioni fino a 1000 bar nelle applicazioni critiche per la sicurezza.
Siamo esperti nell'eseguire la progettazione in funzione delle esigenze di numerose applicazioni ad alta pressione:
Da 0,1 bar a oltre 1000 bar
Porte da 1/8” a 5”
Gas industriali tra cui N2, O2, Ar, Kr, CH4, H2, He, CO2, CO, N20 ecc.
Gas naturale
Fluidi idraulici, tra cui acqua glicolata, olio idraulico, acqua di mare, cherosene ecc
Temperature da -55 a 300 ºC
Intervallo di CV del regolatore: da 0,08 a 83
I nostri prodotti comprendono valvole per numerose applicazioni, così come attuatori, pressostati, sensori e regolatori di pressione. Offriamo pezzi singoli e sistemi di collettori per aumentare al massimo l'efficienza del tuo processo. La gamma di prodotti principali comprende:
Regolatori di pressione a molla e cupola
Regolatori di contropressione
Valvole ad azionamento elettrico
Valvole di isolamento
Valvole di controllo
Valvole di sicurezza
Valvole a soffietto
Filtri in linea e a T
I nostri prodotti comprendono valvole per numerose applicazioni, così come attuatori, pressostati, sensori e regolatori di pressione. Offriamo pezzi singoli e sistemi di collettori per aumentare al massimo l'efficienza del tuo processo.