Superare un'ampia gamma di problemi, tra cui il campo di controllo del flusso, la modularità e le dimensioni.
Un singolo dispositivo miniaturizzato per i clienti dei controller di portata massica (MFC) ed elettronici di pressione (EPC).
Risparmiare spazio con il prodotto più compatto del mercato
Risparmiare sui costi senza compromettere le prestazioni
Aumento della portata controllabile con un unico dispositivo
Tempi di commercializzazione più brevi grazie a un collettore di controllo del gas completo di un unico fornitore
Prodotto secondo la norma ISO 13485, CHIPREG è installabile nei dispositivi medici compatti e negli strumenti analitici, diagnostici e biotecnologici. Basato sulla valvola proporzionale FAS CHIPPROP da 8 mm, CHIPREG è il risultato di 50 anni di esperienza nel campo di fluidica, miniaturizzazione elettronica e integrazione.
CHIPREG MFC
Ultra-compatto: 2,2 x 4,3 x 6,9 cm
Elevato rapporto di flessione: fino a 1000:1
Intervallo di portata da 0-1 ml/min a 0-100 l/min
Portate più elevate e design personalizzati su richiesta
Precisione: ± 0,3% a scala piena
Elastomero opzionale di classe VI USP e acciaio inossidabile 316L
Compatibilità He e H2 opzionale
Protocollo di comunicazione MFC
CHIPREG EPC
Ultra-compatto: 1,4 x 3,5 x 4,7 cm
Sistema ad anello chiuso con due valvole proporzionali
Intervallo di pressione controllabile: da -1 a 7 bar
Ripetibilità: ± 0,01% a scala completa
Protocollo di comunicazione EPC Scarica la scheda informativa
Scopri il nostro sito Web dedicato alle scienze biologiche