Norgren México

Inicio / Ayuda y Descargas / DESCARGAS

DESCARGAS

Sistema de Válvulas VM15

Nuestra nueva adición a las válvulas del sistema de la Serie VM. Con un rendimiento excelente y un gran número de opciones que son sumamente adecuados para numerosas aplicaciones.

  • Cableadas individualemente, multipolo o fieldbus
  • Alto flujo de la válvula de 15 mm. de ancho
  • Compacta y ligera
  • Hasta 32 bobinas en una isla de válvulas
  • Conexiones push in integradas
  • Base de rápida desconexión (Pneumapole)

Documentos de Apoyo VM15

Archivo CANopen EDS, hasta 16 solenoides
Archivo CANopen EDS, hasta 24 solenoides
Archivo CANopen EDS, hasta 32 solenoides
Archivo Devicenet EDS hasta 16 solenoides
Archivo Devicenet EDS hasta 24 solenoides
Archivo Devicenet EDS hasta 32 solenoides
Archivo GSD Profibus-DP

Sistema de Válvulas VM10

Nuestro nuevo rango de válvulas en sistema modular. Con excelente desempeño y gran número de opciones adecuadas para muchas aplicaciones.

  • Cableadas individualemente, multipolo o fieldbus
  • Alto flujo de la válvula de 10 mm. de ancho
  • Compacta y ligera
  • Hasta 32 bobinas en una isla de válvulas
  • Conexiones push in integradas
  • Base de rápida desconexión (Pneumapole)

Documentos de Apoyo Sistema de Válvulas VM10

Archivos EDS para CANopen
Archivos EDS para DeviceNet
Archivo GSD para Profibus-DP
Modplate EDS_GSD

Sistema de Válvulas VS18/VS26

VS18 y SV26 le da la versatilidad de elegir las características que necesite con la modularidad para expandir con facilidad y agregar accesorios. Combinando la flexibilidad y la calidad de la ingeniería Suiza, Norgren ha creado una válvula que no compromete su rango de operación con su capacidad ilimitada de opciones de configuración.

  • 24VDC y 115V AC Mulitpolo
  • Fieldbus integrado
  • Expandible con sencillas estaciones
  • Tecnología de doble carrete
  • VS**G Carrete lubricado y camisa para una larga vida
  • VS**G Sellos suaves en el carrete para alto flujo
  • mplia gama de accesorios
  • UL y ATEX
  • PNP / NPN Universal 24 VDC Multipolo

Documentos de Apoyo Sistema de Válvulas VS18/VS26

Archivos EDS para CANopen
Archivos EDS para DeviceNet
Archivo GSD para Profibus-DP

Sistema de Válvulas VE2/V20/V22

Documentos de Apoyo Sistema de Válvulas VE2/V20/V22

EDS
GSD

VP51 DeviceNet

Una válvula digital de control proporcional pilotada por aire ha sido aprobada por la ODVA. Es controlada por entradas definidas y con retorno de señales de diagnóstico como la presión. La unidad de procesamiento y configuración trabaja con la energía de la misma red eliminando la necesidad de utilizar un conector de energía separado.

Documentos de Apoyo DeviceNet VP51

DeviceNet VP51 EDS File

FD67 Distributed I/O System

Nuevo rango de modulos fieldbus para el control digital o análogo de señales de entrada y salida.

  • 256 I/O por nodo
  • Construcción compacta y robusta
  • Diagnóstico de un solo punto
  • Puntos I/O totalmente configurables
  • Opciones digitales y analógicas

Documentos de Apoyo para el Sistema de Control Distribuido I/O FD67

FD67 CANopen EDS V1.4
FD67 DeviceNet EDS Generator V1.0.6
FD67 DeviceNet EDS V1.4
FD67 DeviceNet Quickstart Guide
FD67 Profibus-DP GSD V1_5
FD67 Profibus-DP Quickstart Guide

MPAC

Documentos de Apoyo MPAC

Configurador MPAC Versión 3.1
Configurador MPAC Rev 2
Diseñador Norgren 1.1.1
Tutorial Diseñador Norgren 1.1.1
Norgren Talk 1.3.12 Build 20041223
NorTalk 1100 3.5
PneuCalc

Sistema de Válvulas Miniatura VE10

Isla de Válvulas Serie VE10, manifolds de válvulas de acción directa 3/2 con conectores integrales.

  • Guía aérea, filas de manifolds sencillas y dobles
  • Precableado Fielbus o Multipolo para una instalación flexible
  • Manifold compacto
  • Puerto lateral
  • Indicador led
  • Opción de operador manual
  • Montaje plano, para panel o riel DIN
  • Capacidad para 40 válvulas

Documentos de Apoyo Sistema de Válvulas Miniatura VE10

VE10 EDS

Cuantificador Lintra®

Descargue aquí nuestro calculador de tamaños Lintra Descargue aquí.