»
搜尋
產品展示
諾冠產品
接頭、硬管及附件
閥
執行元件
空氣處理設備
應用案例
諾冠產品
圓 筒型氣缸
(包括符合ISO 6432標準的氣缸)
標準型衛磁性活塞,通常符合ISO 6432標準。高強度、雙壓接端蓋設計,防腐蝕。標準型採用缸前端安裝螺母和活塞桿鎖緊螺母。
[詳 細內容]
型 材氣缸和拉桿氣缸
(全部符合ISO 6431 VDMA 24562 NFE 49 003-1標準)
符合ISO 6431、VDMA 24562及NFE 49-003-1標準,帶內置式拉桿的型材缸體,聚氨酯密封確保高效的低摩擦動作和長壽命。
[詳 細內容]
緊 湊氣缸
開關和安裝件符合VDMA 24562,標準型為磁性活塞。密封件確保低摩擦動作和長壽命,開關可齊平安裝於型材缸體上。
[詳 細內容]
LINTRA 無桿氣缸
成熟的長壽命密封技術,輕型設計,突出部帶整體式,開關安裝槽。能夠承受較大的彎曲力矩和側向力,可無油潤滑工作。
[詳細 內容]
特 殊產品
(包括緊湊型皮囊氣缸和為維修型皮囊氣缸)
無摩擦操作,免維護、免潤滑,最適合短行程、高輸出力場合。隔振等級高,結構緊湊,安裝簡便。
[詳 細內容]
ISO★STAR
(電控&氣控滑閥)
採用帶特殊塗層的硬密封閥芯閥套,可無故障長壽命工作。標準型採用帶手動應急控制的低功耗電磁線圈,底板和附件品種多。
[詳 細內容]
V60 - 63 系列
(管式閥)
大流量,體積小巧,經過驗證的密封系統。標準配備各種不同的手動控制選項,免維護,低功耗(2W)。
[詳細內 容]
V51 系列
(3/2、5/2和5/3閥)
組裝簡便的底板集成系統,體積小巧,大流量達1000 l/min,功耗低-2W線圈,1000萬次的使用壽命。
[詳細內容]
Excel 22(M/48, M/49)
(22 mm電磁提升閥)
板式安裝和底板集成安裝 - 緊湊方便,標準型採用手動應急控制。
[詳 細內容]
Super X
(手控和機控滑閥)
控制方式多,適合多向流動及雙氣源應用,大流量,輕型耐腐蝕材料。
[詳細 內容]
VM 系列
高流量,體積小巧、緊湊的10mm閥和15mm閥都具有卓越的流量,分別高達430 l/min和1000 l/min。
[詳細內容]
VP10 系列
(比例壓力控制閥)
牢固可靠的比例I/P和E/P轉換器,適用範圍廣,高精度,可提供大流量型號,常規應用防護等級IP 65。
[詳細內 容]
VP12
(微型比例閥)
經過驗證的低功率技術,牢固可靠的開環裝置,緊湊靈活的設計,出色的性能特性,輸出壓力高達8bar
[詳細內 容]
VP50 系列
(比例壓力控制閥)
閉環氣動先導式比例壓力控制閥,可調節,用途廣泛,快速響應,低功率,大流量。
[詳細內 容]
寶 碩(BUSCHJOST) 82400 系列
(間接式電磁膜片閥)
大流量,阻尼動作,簡潔緊湊設計,更換線圈無需工具(Click-on
®
),特別適合用 作符合DIN EN 60730-2-8標準的水閥。
[詳 細內容]
寶 碩(BUSCHJOST) 84500/84520 系列
(氣控角座閥)
可互換常閉、常開或雙作用功能,標準型採用可視位置指示器,阻尼關閉(閥門逆流關閉),適用於污濁流體,適合最高90%的真空。
[詳 細內容]
海 隆(Herion) 97100/97105 系列
(間接式電磁滑閥)
用於帶NAMUR接口的單作用和雙作用執行機構,可逆式密封,廢氣再循環,即使小截面供氣也能保證無交叉開關、切換功能。
[詳 細內容]
海 隆(Herion) 24011 系列
(直接式電磁提升閥)
主要應用:單控式過程執行元件和先導功能,閥在斷電時可切換至起動位置(機械式復位彈簧),適合嚴苛環境條件下的室外使用(參見電磁線圈列表)
[詳 細內容]
T1000 系列
(塊型節流閥)
緊湊/輕型/管式,大流量,適合面板和牆壁安裝,調節可鎖定,鬆開螺釘時,針閥芯不會被吹出。可調節旋鈕位置。
[詳細內 容]
T70 系列
(快速排氣閥)
可使氣罐和氣缸快速排氣,允許氣缸達到較高速度,設計結構簡單緊湊,工作安全可靠。
[詳細內容]
18 D 系列
(氣動壓力開關)
鍍金觸點,長壽命,防振能力高達15g,微型開關通過UL和CSA認證,固有的操作安全性,可直接連接Excelon空氣處理裝置。
[詳細內容]
集 裝組件
(EXCELON模塊化系統)過濾器/調壓閥和潤滑器
集裝組件包括:過濾器/調壓閥和配有排氣截止閥的微霧型潤滑器,壓力表和安裝支架,高效除水和顆粒。
[詳 細內容]
通 用過濾器
(EXCELON模塊化系統)
Excelon設計允許與其它Excelon產品進行管式或模塊式安裝,快速鬆開卡口杯。
[詳 細內容]
過 濾器/調壓閥
(EXCELON模塊化系統)
Excelon設計允許與其它Excelon產品進行管式或模塊式安裝,高效除水和顆粒,快速鬆開卡口杯,帶防護選購件的按壓鎖定式調節旋鈕。
[詳 細內容]
調 壓閥
(EXCELON模塊化系統)
Excelon設計允許管式或模塊式安裝,平衡閥設計實現最佳壓力控制,標準的減壓型號可以在系統端部堵塞時減少下游壓力。
[詳 細內容]
潤 滑器
(EXCELON模塊化系統)
Excelon設計允許管式安裝或模塊式安裝,快速鬆開卡口杯,流量傳感器可在很大的流量範圍內提供幾乎一致的油氣比。
[詳 細內容]
溢 流閥
(EXCELON模塊化系統)
Excelon設計允許與其它Excelon產品進行管式或模塊式安裝,帶防護附件的按壓鎖定式調節旋鈕,通過阻止過多的壓力積蓄,為氣動設備提供有效的 過壓保護。
[詳 細內容]
軟 啟動/傾洩閥
(EXCELON模塊化系統)
有助於機械設計師遵守「歐洲機械指令」,有助於現有機械符合PUWER(工作設備的提供與使用規程),系統啟動時控制下游增壓。
[詳 細內容]
管 接式組合裝置
(過濾器/調壓閥和潤滑器)
過濾器-調壓閥和潤滑器組合可作為預組裝裝置訂購,可在一點實現過濾、調節和潤滑的全部控制,微霧型適用於大多數通用氣動應用。
[詳 細內容]
管 接式通用過濾器
直接管式過濾器,除水效率高,標準型採用自動排水。大流量、低壓降。
[詳 細內容]
管 接式過濾器/調壓閥
過濾器/調壓閥適用於所有通用型氣動用途,高性能設計提供大流量、最小壓降,非上升式調節旋鈕帶有快動鎖。
[詳 細內容]
管 接式調壓閥
管接式調壓閥適用於通用氣動應用,標準型採用溢流式,非上升式調節旋鈕帶有快動鎖。
[詳 細內容]
管 接式潤滑器
微霧潤滑器提供精細微粒油霧,適用於大多數通用氣動應用。
[詳 細內容]
管接式溢流閥 —膜片式
防止壓縮空氣系統超壓。
[詳細內容]
11-818 精密調壓閥
緊湊、高精度調壓閥,適用於氣壓計量、實驗室使用和精密先導控制(建議不要在閉塞端使用,詳情請咨詢本公司技術服務部)
[詳細內 容]
R18 先導式調壓閥
無需考慮易接近性,可安裝在壓縮空氣系統的任意位置-先導式調壓閥可安裝在最方便的位置,在大流量範圍內實現精確的壓力調節,可 使用普通型和反饋型先導式調壓閥,反饋型先導式調壓閥可感知下游壓力,自動調節先導式調壓閥出氣口壓力。
[詳細內容]
Pneufit C 型組合接頭
Pneufit
®
C型接頭便於使用,無需工具即可快速組裝並且提供最佳流量。Pneufit
®
C型的產品範圍廣,有超過1000種組合推入式氣動接頭,補充了已開發的全黃銅Pneufit
®
C系列。
[詳 細內容]
氣管
品種類型多,用途廣泛,所有管子都可以與本產品目錄中所列的特定範圍內的接頭一起使用。尼龍和聚氨脂管可供各種顏色,方便識別。
[詳細 內容]
附 件
附件包括球閥、T40 系列(燒結青銅消聲器)、M/S & T45(多孔塑料消聲器)等產品。
[詳 細內容]
精 度再升級——最新Lintra Plus無桿氣缸
諾冠 Lintra無桿氣缸向來是諾冠的優勢產品,無桿氣缸的設計將氣缸的行程包含在氣缸本體中,大幅的節省空間。
[詳 細內容]
輕 巧實用——諾冠Lintra無桿氣缸
諾冠 Lintra無桿氣缸用來滿足客戶削減設備尺寸的需求。這種設計將氣缸的行程包含在氣缸本體中,大幅的節省空間。
[詳 細內容]
一 攬子解決方案——諾冠Excelon 家族
諾冠 Excelon 家族是一種模塊化空氣處理系統,包括通用過濾器、除油過濾器、調壓閥、過濾調壓閥、油霧器、微霧油霧器及截止閥等。
[詳 細內容]
諾 冠最新V51管式連接閥
運動和流體控制領域的專家——諾冠(NORGREN)公司最近推出了一款新的管式連接 閥。
[詳 細內容]
提 供潔淨空氣 創造更佳工況——諾冠寶碩除塵閥
根據分析顯示,金屬碎屑和塵埃會威脅人的健康,損害產品設備的質量。
[詳 細內容]
耐 用穩定——諾冠ISO ★ Star閥
諾冠ISO ★ Star系列金屬密封滑柱式有ISO1、2,和3這三種安裝尺寸可選。
[詳 細內容]
安 裝靈活 經久耐用——諾冠ISO 圓筒型氣缸
諾冠ISO圓筒型氣缸符合ISO標準,缸徑10-25mm,這種氣缸壽命長、摩擦小、高強度雙壓接缸筒。
[詳 細內容]
2/2 除塵電磁閥
石油化工廠的除塵設備越來越多的採用了袋式過濾器,而逐漸摒棄了靜電過濾器.袋式過濾器,在過濾器的前後差壓達到上限時要及時清 洗,否則設備將很難正常工作。
[詳 細內容]
諾 冠的多工位真空氣缸傳動裝置精度和控制
作為對執行元件氣動控制精度和可重複性的補充,Norgren 的多工位真空氣缸對於那些包含要求高速度,高精度,多工位定位相結合的應用場合是理想的選擇。
[詳 細內容]
諾 冠97105系列電磁閥的優勢
諾冠的電磁閥在相關領域內一直處於市場領先地位。
[詳 細內容]
諾 冠加強兩種新型壓力開關的專業技術
Norgren 是氣動和流體控制專家,經過實驗和測試已經擴展壓力開關的範圍, 使其包括 2 種新型模式。
[詳 細內容]
諾 冠VS18/VS26 閥島
Norgren 賦予它的 VS18/VS26 閥島更多擴展性
[詳 細內容]