Op basis van een groot assortiment aan pneumatische, hydraulische en elektrische oplossingen heeft Norgren een ongeëvenaarde ervaring in het ontwikkelen van klantspecifieke verpakkingsoplossingen voor toepassingen zoals:
Palletiseren
Vullen
Zakken vullen
Blisterverpakking
Materiaalverwerking
Kartonneren
Procesapparatuur
Inspectie en kwaliteit
Ondersteund door wereldwijde expertise op het gebied van applicatietechniek en een uitgebreide productportfolio, waaronder roestvrijstalen afwerkingen voor hygiënische omgevingen, zorgen onze geoptimaliseerde vloeistof- en bewegingsbesturingsoplossingen ervoor dat de regelgeving beter wordt nageleefd en dat de operationele winst toeneemt.
De industrie richt zich steeds meer op duurzaamheid als gevolg van veranderende wetgeving.
Dit uit zich vooral in veel verpakkingstoepassingen, waar de focus ligt op innovatie met gerecyclede verpakkingsmaterialen en verantwoord energie- en materiaalverbruik.Bij Norgren begrijpen we de uitdagingen waarmee fabrikanten van verpakkingen en OEM's worden geconfronteerd om schaalbare operationele efficiëntie en verhoogde productiviteit te leveren.
In de zoektocht naar verpakkingsmachines met betere snelheid, kwaliteit, flexibiliteit, controle, precisie, duurzaamheid en hygiëne, maakt de industrie de overstap naar een verbonden werkomgeving. Deze evolutie valt of staat met het nauwkeurig verzamelen van machinegegevens, realtime feedback en continue conditiebewaking. Inzichtelijke gegevens afkomstig van systeemsensoren zijn van cruciaal belang om de prestaties van verpakkingsmachines te begrijpen, waarbij IoT-gerelateerde voordelen het concurrentievermogen zowel lokaal als wereldwijd stimuleren.
Bij Norgren werken we samen met klanten om met maatwerkoplossingen te komen die voldoen aan de dynamische behoeften van effectieve verpakkingstoepassingen. Van palletiseren, vullen, doseren en sealen met robots tot precisie bij het verpakken van blisterverpakkingen die aan de voorschriften voldoen, onze technologie voor bewegings- en vloeistofregeling is waardevermeerderend. We erkennen het unieke karakter van elke toepassing en bieden specificatie-aanbevelingen op basis van individuele behoeften, waaronder een breed scala aan configureerbare pneumatische, hydraulische en elektrische oplossingen.
Casestudy: Left Hand Brewing Company
Norgren's ruimtebesparende pneumatische cilinder IVAC helpt KHS te voldoen aan het eisenpakket van Left Hand Brewing Company uit Longmont, Colorado (VS).
Waarom kiezen voor een ventieleiland?
Ventieleilanden, ook bekend als ventielmanifolds, of systeemventielen of plug-in type manifold, zijn een verzameling ventielen gemonteerd in één unit met centrale elektrische voeding en luchttoevoer en aangesloten op een PLC. Vergeleken met individueel bedrade magneetventielen hebben ventieleilanden vele voordelen die het leven van de gebruiker gemakkelijker, eenvoudiger en probleemloos maken.
Wat is het voordeel van roestvrijstalen persluchtverzorgingsproducten?
In dit artikel worden de voordelen van roestvrijstalen persluchtverzorgingsproducten toegelicht.