We werken samen met massaspectrometrie-OEM’s wereldwijd om de meest betrouwbare massaspectrometrieproducten te ontwerpen en te produceren
Met onze diepgaande wetenschappelijke en technische expertise hebben we hoogwaardige elektronenvermenigvuldigers, ionenbundelrasters, filamenten, hoogspanningsvoedingen en ionenoptieksoftware van wereldklasse ontwikkeld voor GC-MS, LC-MS, ICP-MS, TOF-MS, draagbare miniatuursystemen en toepassingen in de magnetische sector.Massaspectrometrie is een krachtige analysetechniek waarbij moleculen worden geïoniseerd en gescheiden op basis van hun massa-ladingsverhouding.
Het proces bestaat uit het ioniseren van een monster, het scheiden van de resulterende ionen aan de hand van hun massa-ladingsverhouding en het detecteren en meten van de abundantie van deze ionen. Onze elektronenvermenigvuldigers worden gebruikt om de aanwezigheid van ionensignalen te detecteren die uit de massa-analysator komen. De resulterende massaspectra geven een unieke vingerafdruk voor elke verbinding, waardoor de individuele componenten in het monster kunnen worden geïdentificeerd en gekwantificeerd.
Bedrijfskritische componenten
Ons merk IMI Adaptas produceert talloze cruciale componenten die worden gebruikt in massaspectrometrie voor gaschromatografie (GC-MS), vloeistofchromatografie (LC-MS), inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie (ICP-MS), time-of-flight massaspectrometrie (TOF-MS), draagbare miniatuursystemen en toepassingen in de magnetische sector, waaronder elektronenvermenigvuldigers, filamenten, ionenoptiekrasters en hoogspanningsvoedingen.
Ons assortiment elektronenvermenigvuldigers is het breedste dat op de markt verkrijgbaar is en omvat elektronenvermenigvuldigers met discrete dynode en keramische en glazen continue dynode, evenals TOF- en geminiaturiseerde elektronenvermenigvuldigers.
Onze filamenten zijn ontworpen en gemaakt met SISAlloyTM, rhenium-, rhenium-wolfraam- of iridiumdraad en zijn verkrijgbaar met yttriumodixe- of thoriumdioxidecoating in verschillende diktes.
IMI Adaptas ionenoptiekrasters zijn extreem robuust en bestand tegen beschadigingen, hebben een ronde of rechthoekige vorm en zijn ontworpen met keramische of metalen frames, afhankelijk van uw behoeften.
Ons brede assortiment hoogspanningsvoedingen is ontworpen met een hoge stabiliteit, lage rimpel (zo laag als 0,0025%), snelle omkering en warmschakelvermogen (zo laag als 25 ms) en er zijn zowel standaard als aangepaste modellen verkrijgbaar.
We produceren ook software van wereldklasse met SIMION™ - al meer dan 30 jaar de gouden standaard voor ontwerpsimulatiesoftware die door grote OEM’s wordt gebruikt voor het berekenen van elektrische velden en trajecten van geladen deeltjes.
Massaspectrometrie wordt breed gebruikt op veel gebieden, waaronder chemie, biochemie, farmacie, geneeskunde en meer. Het wordt gebruikt om de chemische samenstelling van een monster of molecuul te bepalen en kan worden gebruikt om een breed scala aan stoffen te detecteren en identificeren, waaronder drugs, milieuverontreinigingen en metabolieten in biologische monsters. De techniek is zeer gevoelig en kan verbindingen in zeer lage concentraties detecteren, waardoor het een belangrijk hulpmiddel is voor veel analytische toepassingen.