Nauwkeurige lineaire, enkelassige units bieden unieke flexibiliteit als gevolg van hun modulaire constructie van hoogkwalitatieve profielen, geleiders, aandrijvingen en componenten voor randapparatuur.
Iedere lineaire as kan afzonderlijk worden geconfigureerd en gemodificeerd, en naast onze standaard units bieden we ook roestvrijstalen en gewapende componenten aan die geschikt zijn voor toepassingen in ruimtes met explosiebeveiliging (ATEX) en verwerking van levensmiddelen, en cleanrooms. Daarnaast leveren we een groot assortiment aan randapparatuur zoals motoren, aandrijvingen, verbindingsassen, schakelaars, reductiekasten, noodremmen, kettingen en nog veel meer, waarmee we onze lineaire assen kunnen aanpassen aan uw individuele wensen.
Technische specificaties en opties
Norgren’s linear axis offer an array of features and benefits to meet all of your application needs.
Available with a wide range of options to ensure compatibility with your specific requirements, they can be fully customised to meet your precise specifications. The range features both internal and external guidance and robust construction with an environmental strip for added protection and durability. Built to last, they are certified to withstand difficult operating conditions, ensuring they are optimised for use even in the toughest environments.
Grootte 30 – 200 mm
Slagen tot 60 m
Belasting max. 1000 kg en meer in combinatie
Snelheid max. 14 m/s
Acceleratie max. 100 m/s²
Bedrijfstemperatuur -40 ºC tot 60 ºC
Herhaalbaarheid 0,02 – 0,1 mm