Norgren România

Desc?rc?ri

VM15 –Sistem de valve (Insula de valve)

Un plus la Sisteme de valve Seria VM. Cu performan?e excelente ?i un num?r mare de op?iuni sunt extreme de potrivite mai multor aplica?ii.

  • Cu fir individual, multipole sau fieldbus
  • Debit ridicat pentru valva de 15 mm latime
  • Compact ?i u?or
  • Pân? la 32 de bobine pentru fiecare  insul? de ventile
  • Echipate cu racorduri rapide penuamtice de tip”push-in”
  • Placa de deconectare rapid? (Pneumapole)

VM15 Documente Justificative :

CANopen EDS pân? la 16 bobine
CANopen EDS pân? la 24  bobine
CANopen EDS pân? la 32 bobine
Devicenet EDS f pân? la 16 bobine
Devicenet EDS pân? la 24 bobine
Devicenet EDS f pân? la 32 bobine
Profibus-DP fisier de tip GSD

VM10 -Sistem de Valve (Insula de valve)

Noua noastr? gam? de sisteme de ventile modulare 10 mm. Cu performan?e excelente ?i un num?r mare de op?iuni sunt extreme de potrivite mai multor aplica?ii.

  • Cu fir individual, multipole sau fieldbus
  • Debit ridicat pentru valva de 10 mm latime
  • Compact ?i u?or
  • Pân? la 32 de bobine pentru fiecare  insul? de ventile
  • Echipate cu racorduri rapide penuamtice de tip”push-in”
  • Placa de deconectare rapid? (Pneumapole)

Documentatie tehnica pentru Sistemul de Valve de tip VM10

CANopen EDS V3.2
DeviceNet EDS V3.1
Profibus-DP GSD V2.0
Modplate EDS_GSD

VS18/VS26 Sistem de Valve (Insula de valve)

VS18 ?I VS26 v? ofer? flexibilitate de a alege caracteristicile de care ave?i nevoie datorita modularitatii si posibiliatea dea  a extinde ?i ad?uga cu u?urin?? accesorii de care aveti nevoie. Combinând flexibilitatea cu ingineria elve?ian? de calitate, Norgren a creat o gam? de valve f?r? compromis cu capacitate nelimitat?.

  • Cablu Multipol pentru tensiunile 24V DC ?i 115V AC
  • Fieldbus Integrat
  • Domeniu extensibil prin simpla adaugare de module.
  • Tehnologie cu plunjer dublu.
  • VS**G Plunjer f?r? garnitur? de etan?are ?i man?on pentru o via?? lung?
  • VS**G Plunjer Softseal pentru un flux mare
  • Gam? larg? de accesorii
  • UL ?i ATEX
  • Multipol Universal  de tip PNP/NPN 24V DC

Documentatie tehnica pentru sisteme de valve de tip VS18/VS26

EDS fi?iere pentru CANopen
EDS fi?iere pentru DeviceNet
GSD fi?iere pentru Profibus-DP

VE2/V20/V22 Sisteme de Valve(Insula de valve)

Documentatie tehnica  pentru Sisteme de Valve de tip VE2/V20/V22

EDS
GSD

VP51 DeviceNet

Valva de aer pilotat? cu comand? propor?ional? care a fost aprobat? de ODVA.  Este controlat? de intr?ri ?i retururi interogate ?i indicatori de presiune curent? ?i diagnosticare ca ie?iri interogate. Unitatea proceseaz? cererea specifica setarii ?i ruleaz? pe re?eaua de alimentare eliminând astfel nevoia de un conector de alimentare separat.

Documentatie tehnica pentru VP51 DeviceNet

DeviceNet VP51 EDS Fi?ier

FD67 -Sisteme distribuite pentru I/O

O nou? gam? de module fieldbus pentru controlul intr?rilor digitale ?i analogice ?i semnale ie?iri.

  • 256 I/O per node
  • Compact, construc?ie robust?
  • Diagnostic?ri dintr-un singur punct
  • Complet configurabil I/O puncte
  • Op?iuni analogice ?i digitale

Documentatie tehnica pentru module I/O distribuite de tip FD67

FD67 CANopen EDS V1.4
FD67 DeviceNet EDS Generator V1.0.6
FD67 DeviceNet EDS V1.4
FD67 DeviceNet Ghid de pornire rapid?
FD67 Profibus-DP GSD V1_5
FD67 Profibus-DP FD67 DeviceNet Ghid de pornire rapid?

MPAC

Documentatie tehnica si de support pentru MPAC 

MPAC Versiune Configurator 3.1
MPAC Configurator Rev 2
Norgren Designer 1.4.1
Norgren Designer 1.4.1 Tutorial
Norgren Discu?ie 1.3.12 Build 20041223
NorTalk 1100 3.5
PneuCalc

VE10 Sistem de Valve Miniaturale

Seria VE10 -Insule de Valve, de tip  3/2, cu ac?ionare directa echipate cu cuple penumatice rapide de tip “push-in”

  • Fire de conectoare libere ,cu placa de baza simpla sau dubla
  • Multipole sau Fieldbus precablat pentru flexibilitate la instalare
  • Montaj compact pe placa de baza
  • Orificii laterale
  • Indicare LED
  • Optiune suplimentara de actionare locala manuala
  • Optiune de montare libera, in panou sau  pe ?in? standard DIN
  • Sistemul este capabil sa suporte pana la 40 valve.

Documentatie tehnica pentru VE10 Sistem Supape Miniaturale

VE10 EDS

Lintra® Sizing Calculator

Desc?rca?i Lintra® sizing calculator aici.