Pumps


Präzisionsdosierpumpen

Wir bieten Zuverlässigkeit, Präzision, Schnelligkeit und Flexibilität durch unsere Auswahl an Präzisionsdosierpumpen für hohen Durchsatz oder kontinuierlichen Durchfluss und für ein breites Spektrum an Fluidchemikalien.


Wir sind bestrebt, die Vielfalt der fluidischen Dosieranforderungen für den Markt der präzisen fluidischen Steuerung zu verstehen. Qualität, Zuverlässigkeit und technischer Support werden allen unseren Kunden garantiert.

Ob zur Dosierung für Anwendungen mit hohem Durchsatz oder für einen sanfteren kontinuierlichen Fluss, Kloehn-Pumpen sind so konzipiert, dass sie überlegene Präzision und Genauigkeit, längere Lebensdauer, Flexibilität und Materialvielfalt für ein breites Spektrum der Fluidchemie und Viskosität bieten.

Spritzenpumpen werden sowohl mit als auch ohne Intelligenz (Elektronik) für Ihre bevorzugte Steuerung angeboten. Um die Pumpe so zu konfigurieren, dass die richtige Dosierleistung für Ihre Anwendung gewährleistet ist, sind eine Vielzahl von Drehventilen, Magnetventilen und Spritzengrößen mit jedem Pumpentyp kompatibel.


Pumpen

Cadent 3 Spritzenpumpen

Cadent 3-cm-Pumpen sind ideal für Anwendungen, die hohe Leistung auf kleinem Raum erfordern. Die Cadent 3 bietet die breiteste Palette an Betriebsgeschwindigkeiten und die Möglichkeit, extrem niedrige Durchflussmengen zu erzeugen, und ist somit die optimale Wahl.

V6 Spritzenpumpen

Die 6-cm-Spritzenpumpe V6 bietet das breiteste Spektrum an Dosiervolumen und Durchflussmengen bei gleichzeitig hoher Qualität und Zuverlässigkeit.

Mehrkanalpumpen

Mit 1-8 Kanälen für simultane Dosierung bietet die Mehrkanalpumpe die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der schrittmotorgetriebenen Pumpen und ist flexibel genug, um die strömungstechnischen Anforderungen jeder Anwendung zu erfüllen.

Intellect II Ventiltreiber

Der Intellect II ist ein einfacher Ventiltreiber zur präzisen Steuerung von Fluidbewegungen. Er kann mit den Kloehn Drehventilen, die in bis zu 12 Anschlusskonfigurationen erhältlich sind, montiert werden.

E-Mail Vienna.enquiry@imi-precision.com

Mo-Do: von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr: von 08:00 bis 13:00 Uhr