Unsere Premiumprodukte verbessern die Leistung und erhöhen die Produktivität in unterschiedlichsten Produktionsbereichen auf der ganzen Welt.
Bedingt durch viele Jahre an Erfahrung in jeder dieser Branchen kennen wir die technischen Herausforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, um wegweisende Plattformprodukte für spezifische Anforderungen zu entwickeln.
Unser technischer Service ermöglicht Ihnen einen leichten und schnellen Zugang zu unseren Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen mehr Zeit verschaffen und die Möglichkeit effizienter zu arbeiten.
Serviceleistungen im Überblick - Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um die Antriebs- und Fluidtechnik.
IMI Precision Engineering gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Antriebs- und Fluidtechnik.
FAS bietet ein umfassendes Portfolio an weltweit renommierten Miniatur-Fluidsteuerungslösungen, die erfolgreich konstante Leistung für die anspruchsvollsten Anwendungen bringen.
FAS ist spezialisiert auf Miniaturventiltechnik für Ventilanwendungen von 8 mm bis 32 mm.
Mit Ventilen in Baubreiten von unseren 6.5mm FLEXISOL über unsere 8mm CHIPSOL, 10mm PICOSOL, 15mm MICROSOL, 22mm MINISOL bis hin zu unseren 32mm BACOSOL, haben wir sicherlich die ideale Technologie für Ihre Anwendung.
FAS ist ein Weltmarktführer in der Steuerung von Gasen mit höchsten Anforderungen an Präzision und Wiederholgenauigkeit in Life Sciences Anwendungen. FAS FASPROP ist entwickelt für Anwendungen in der Analytik, und FLATPROP EQI & EQP werden weltweit zur Dosierung von Luft und Sauerstoff in medizinischen Geräten benutzt.
Mit einem weiten Anwendungspektrum in Baubreiten von 8mm bis 22mm 2/2 und 3/2 mediengetrennten Ventilen, können wir zuverlässig die Spezifikationen der Diagnostik und Analytik erfüllen.
E-Mail Vienna.enquiry@imi-precision.com
Mo-Do: von 08:00 bis 16:00 UhrFr: von 08:00 bis 13:00 Uhr