Unsere Premiumprodukte verbessern die Leistung und erhöhen die Produktivität in unterschiedlichsten Produktionsbereichen auf der ganzen Welt.
Bedingt durch viele Jahre an Erfahrung in jeder dieser Branchen kennen wir die technischen Herausforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, um wegweisende Plattformprodukte für spezifische Anforderungen zu entwickeln.
Unser technischer Service ermöglicht Ihnen einen leichten und schnellen Zugang zu unseren Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen mehr Zeit verschaffen und die Möglichkeit effizienter zu arbeiten.
Serviceleistungen im Überblick - Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um die Antriebs- und Fluidtechnik.
IMI Precision Engineering gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Antriebs- und Fluidtechnik.
<>
Seit über 75 Jahren ist Herion auf Magnetventile, NAMUR-Ventile, pneumatische/hydraulische Lösungen für die mechanische Pressentechnik und Hydraulik spezialisiert.
Unsere Herion Marke bietet ein umfassendes Angebot an robusten Steuer- und Regelventilen sowie Druckschaltern, die bestens für aggressive und raue Umgebungen geeignet sind. Herion Produkte werden mit einer breiten Palette an global gültigen Zertifizierungen und Zulassungen einschließlich ATEX und SIL geliefert.
Unser Angebot an Magnetventilen erweitert unser Standard-Magnet-Angebot und deckt je nach Anwendungsbereich die Standardfunktionen von 2/2, 3/2, 5/2 sowie 5/3 in verschiedenen Gehäusewerkstoffen ab.
Unser Portfolio an NAMUR-Ventilen wird in einer Auswahl an Gehäuse-Materialien für unterschiedliche Innen- und Außenanwendungen mit einer Reihe von ATEX-Magneten je nach Anwendung angeboten.
Unsere Druckschalter umfassen sowohl elektromechanische als auch elektronische Varianten, für pneumatische, hydraulische und allfluid Anwendungen.
Sehen Sie sich unsere Druckschaltern an
Unser Portfolio an Sicherheitsventilen umfasst Produkte, die bei entsprechender Anwendung das Performance Level "e" (cat4) der DIN EN ISO 13849-1 für nicht sicherheitsrelevante Anwendungen erreichen können.
Unser Portfolio an Pressensicherheitsventilen ist für pneumatische Kupplungs- und Bremssysteme konzipiert und kann mit entsprechender Anwendung das Performance Level "e" (cat4) der DIN EN ISO 13849-1 erreichen.
Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein
Das Leistungsspektrum von IMI Herion reicht von Hydraulikkomponenten, Sicherheitsventilen und Produkten für die Pressentechnik bis hin zu kompletten Hydrauliksystemen und Aggregaten, die auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind.