Brass Valve Without Solenoid, G1

Article: 8240401.9100.00000
  • Débits élevés
  • Anti-coup de bélier
  • Construction simple
  • Bobine facilement interchangeable sans outil (Click-on®)
  • Particulièrement appropriée pour utilisation avec eau selon DIN EN60730-2-8
Fonctionnement:2/2
Racc.:G1
Tension:Sans bobine
Fonction:NO
Code bobine:9100

Cad

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1
Orifice:25.0
Fonctionnement:2/2
Fonction:NO
Tension:Sans bobine
Pression d’utilisation:0.1 ... 16 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Pression maximum de fonctionnement:16,0 bar
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:90.0
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:EN 60529 IP65
Valeur Kv:9,5 m3/h
Industrie du Process /Vannes NAMUR - Air Flow:4181.0
Montage:En option
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:9100
Gamme:82400