Brass Motorised Valve, G1

Article: 8288400.9668.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1
Fonctionnement:2/2 Motorised
Fonction:Throttle Position With Zero Closure
Tension:24 VCC
Pression d’utilisation:-0.9 ... 6 bar

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1
Fonctionnement:2/2 Motorised
Fonction:Throttle Position With Zero Closure
Tension:24 VCC
Pression d’utilisation:-0.9 ... 6 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 40 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Pression maximum de fonctionnement:6,0 bar
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:90.0
Classe de Protection:EN 60529 IP54
82880 - Motor Type:Stepping Motor
Industrie du Process /Vannes NAMUR - Air Flow:1937.0
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:9668
Gamme:82880