Brass Indirect Acting Solenoid Valve, G1/2

Article: 8536200.9151.23050
  • Electrovanne qui fonctionne sans pression différentielle
  • Débit élevé
  • Anti-coup de bélier
  • Bobine interchangeable sans outil (Click-on®)
Fonctionnement:2/2
Racc.:G1/2
Tension:230Vac 50Hz
Fonction:NF
Code bobine:9151

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1/2
Orifice:12.0
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:230Vac 50Hz
Pression d’utilisation:0.5 ... 40 bar
Température de fonctionnement:-20 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-20 ... 90 °C
Pression maximum de fonctionnement:40,0 bar
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:90.0
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:EN 60529 IP65
Valeur Kv:4,4 m3/h
Industrie du Process /Vannes NAMUR - Air Flow:1937.0
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:9151
Gamme:85360