Válvula Diafragma Atuada Indiretamente por Solenóide Buschjost Série 82400

Ítem: 8240300910122060
  • Alta vazão
  • Operação amortecida
  • Projeto compacto
  • Solenóide intercambiável sem ferramentas (Click-on®)
  • Particularmente indicada para água de acordo com DIN EN 60730-2-8
Operação:2/2
Diametro da rosca:G3/4
Tensão:220Vac 40/60Hz

Detalhes Técnicos

AttributeValue
Fluido:Gases neutros e fluidos líquidos
Diametro da rosca:G3/4
Orifício:20.0
Operação:2/2
Máximo pressão de operação:0.1 ... 16 bar
Temperatura de operação:-10 ... 50 °C
Temperatura de operação (fluido):-10 ... 90 °C
Conexão elétrica:DIN EN 175301-803
Classe de proteção:EN 60529 IP65
Valor Kv:6,1 m3/h
Corpo:Latão
Vedação do assento:NBR