Soluções Ferroviárias
Controlar. Abrir. Fechar. Retirar. Proteger. Parar.
Somos especialistas em controle de movimento que desenvolvem produtos e sistemas que ajudam a fornecer milhões de quilômetros de serviço ferroviário confiável.
Todos os dias, do frio da China e da Europa Oriental ao calor abrasador do Outback australiano, nossos componentes precisos e suporte local salvam vidas, reduzem os custos do ciclo de vida e mantêm as redes ferroviárias se movendo maravilhosamente, em cidades e continentes.
Com uma verdadeira compreensão das questões diárias enfrentadas pelos operadores ferroviários e fabricantes de equipamentos originais, nós projetamos para as necessidades precisas da indústria ferroviária, em:
- Temperaturas variando de -40 ° C a + 85 ° C (-40 ° F a + 176 ° F)
- Tolerâncias de tensão de +/- 30%
- EN61373 categoria 1 resistência à vibração classe A e B
- EN45545 proteção contra fogo e fumaça
Conversamos extensivamente com os profissionais de manutenção e trabalhamos em estreita colaboração com os engenheiros ferroviários para responder as perguntas que eles fazem. Isso significa que oferecemos soluções personalizadas e práticas para as indústrias de metrô, interurbanas, de alta velocidade, de frete e industria de trens permanentes.
EN 45545 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
Trabalhando na indústria ferroviária há mais de 30 anos, nossos clientes confiam em nós para fornecer equipamentos que atendam às suas necessidades. A EN 45545 define um sistema de classificação que especifica os requisitos para o comportamento dos materiais ao fogo e produtos utilizados nos trens.