Acoplamentos e Cones de encaixe


Acoplamentos e Cones de encaixe

Nossos cilindros especiais e sistemas de controle personalizados para acoplamento e desacoplamento de carro são especificamente projetados para oferecer um desempenho confiável, reduzir a complexidade e tamanho e atender às necessidades de baixa temperatura.


COMPONENTES PNEUMÁTICOS EM CONES DE ENCAIXE
  • Atuadores de abertura e fechamento
  • Atuadores de bloqueio especiais, incluindo interruptores integrados e conector elétrico central
  • Válvulas ou unidade de controle modular incluindo filtragem, regulagem de pressão e válvulas manuais
COMPONENTES PNEUMÁTICOS EM ACOPLAMENTOS
  • Manifolds de controle e atuação para função de bloqueio / desbloqueio
  • Controle da válvula e movimento da cabeça elétrica
  • Controle da válvula da haste do pantógrafo

Estudo de caso


Os cones dos trens de alta velocidade devem ser abertos para acoplamento e desacoplamento. Um designer global e fabricante de sistemas de acoplamento queria reduzir a complexidade dos circuitos pneumáticos e o número de componentes necessários para abrir o cone de encaixe.

Eles queriam um sistema pneumático integrado que fosse modular, compacto e eficaz em baixas temperaturas.

Nós projetamos um novo cilindro de travamento para mover as portas da tampa do encaixe. Nós combinamos válvulas existentes e outros componentes comprovados em uma placa de base personalizada, para criar um conjunto manifold único que controla todo o sistema de acoplamento do cone de encaixe - não há necessidade de fornecer vários componentes de vários fornecedores.

A plataforma pneumática compacta pode ser configurada para caber em qualquer projeto do cone do encaixe, desde a instalação fácil integrada até a eliminação da fiação extra e tubulação para fazer a instalação mais rápida.

Esta montagem pneumática funciona a -40 ° C, atendendo a uma exigência de alta velocidade padrão, e permitindo que o OEM possa padronizar a oferta em todo o mundo.

Descubra mais

Por favor, informe os seus dados abaixo