Controle de espelho


Controle de espelho

Nós fornecemos ao setor ferroviário global espelho retrovisor completo e sistemas de controle por mais de 10 anos.


Equipado para ambos os lados do comboio, e utilizado para permitir que o condutor possa verificar o movimento de passageiros na estação de trem, o espelho retrai para o corpo do trem para a proteção quando o trem atinge 20 km / h.


ESPELHOS OPERADOS PNEUMÁTICAMENTE
  • Totalmente ajustável e pode ser fixado em qualquer posição
  • Movimento de abertura e fechamento suave e lento
  • Testados para vibração e temperatura dos trilhos
  • Solução personalizada para atender às necessidades individuais
  • Sistema completo, incluindo o espelho e controles

ESPELHOS PNEUMÁTICOS / ELÉTRICOS
  • Espelho pneumático e retrátil, operado a partir do painel
  • Soluções completas incluindo montagem de espelhos com mecanismo, controle de atuação pneumática / elétrica

POSICIONAMENTO DO CONTROLE DO ESPELHO
  • Atuador pneumático especial e controles
  • Resistência de força em alta velocidade
  • Velocidade externa e ajuste do amortecimento
  • Design totalmente integrado
  • Ampla faixa de temperatura
  • Operação altamente confiável

Descubra mais

Por favor, informe os seus dados abaixo