Secadores de ar comprimido
Nossos revolucionários secadores de ar com a tecnologia AMT patenteada oferecem excelentes níveis de desempenho e confiabilidade, proporcionando uma mudança radical nas aplicações de ar comprimido na indústria ferroviária.
Com uma vida útil de 10 anos - significativamente mais do que as melhores alternativas de desempenho - nosso patenteado secador Adsorbent Media Tube (AMT) avança significativamente sobre sistemas dissecantes e de membrana.
Resistente a vibrações e adequado em instalações horizontais e verticais, o resultado é um produto que seca melhor do que qualquer solução atual.
- Vida útil de até 30.000 horas (10 anos)
- Compact and flexible design which can be mounted horizontally and vertically
- Supressão típica do ponto de orvalho de 40 ° C
Conversamos extensivamente com os profissionais de manutenção e trabalhamos em estreita colaboração com os engenheiros ferroviários para responder as perguntas que eles fazem. Isso significa que oferecemos soluções personalizadas e práticas para as indústrias de metrô, interurbanas, de alta velocidade, de frete e industria de trens permanentes.
Estudo de Caso de Trânsito em Nova Iorque
Os engenheiros da NYC Transit notaram que a umidade no ar comprimido estava causando problemas mecânicos nos carros de metrô a jusante. Eles viram o declínio gradual do desempenho de secadores OEM pressão swing.
Este projeto proporciona maior absorção de umidade e purga mais rápida, sem degradar o meio secador, melhorando o desempenho e a longevidade.
Nós projetamos um teste que consiste em um sistema de filtragem multi-estágio que remove partículas contaminantes, bem como o vapor de água removido pelo secador AMT.
NYC Transit substituiu os secadores convencionais de balanço de pressão com estas unidades de ensaio AMT num comboio completo e funcionou-as em condições normais. Após 12 meses de operação nas temperaturas e umidade extremas da cidade de Nova York, os resultados dos testes mostraram que o ar que sai dos secadores estava tão seco como quando o sistema foi instalado pela primeira vez, sem decadência ou redução nas capacidades de remoção de água.
Veja o vídeo para ver como um sistema de filtragem multi-estágio incorporando nosso secador AMT fornece um suprimento contínuo de ar comprimido limpo e seco.