Sistemas de frete ferroviario


Sistemas de frete ferroviário

Nós fornecemos produtos padrão e personalizados que são projetados para executar em aplicações de frete pesado, proporcionando anos de operação confiável nos ambientes mais severos.


Concebido para o controle automatizado das portas de escotilha e de fundo, as nossas soluções pioneiras proporcionam um enchimento e uma descarga seguros e eficientes. Eles fornecem facilidade de uso e flexibilidade bem-vinda para a sua operação ferroviária, bem como ajudar a diminuir o custo total de propriedade.


Sistemas de automação de descarga de vagões

  • Atuadores especiais e sistemas de controle
  • Cilindros de serviço pesado para porta de descarga e operação de escotilha superior
  • Opções de montagem personalizadas
  • Válvulas de controle de uso especial
  • Preparação do ar, incluindo filtros, filtros em "Y", válvulas de retenção, secadores, reguladores, válvulas de isolamento - válvulas de drenagem garantem operação confiável
  • Melhora a eficiência e a segurança no manuseio de carga
  • Operação robusta e confiável
  • Menor custo total de propriedade

Cilindros com retenção

  • Capaz de bloquear positivamente um cilindro na posição "avançado" e "recuado"
  • Segurar com seguraça e firmeza as cargas no lugar em caso de perda de pressão de ar ou falha
  • Substituição manual para permitir a operação manual se o ar comprimido não estiver disponível
  • Requer apenas uma válvula de controle única para atender todas as funções
  • Circuito de componentes reduzido, tempo de instalação e peso
  • Fácil de instalar e manter
  • Adequado para aplicações que incluem portas carga e descarga de vagão de carga e controle de pontos 'clawlock'

Cilindros de obturador para locomotivas

  • Controla a abertura e o fechamento de obturadores como parte de uma aplicação de temperatura controlada
  • Se encaixa no envelope de espaço existente
  • Fácil de reconstruir
  • Tecnologia de atuador comprovada

Equipamento de teste de carga

AUTOSCAT é um único carro de ar de teste que pode ser simplesmente transportado por uma pessoa para o vagão que precisa ser testado. Está ligado ao vagão e ao fornecimento de ar e, simplesmente pressionando o botão de arranque, os testes são efetuados automaticamente enquanto o operador efetua verificações visuais. Está ligado ao vagão e ao fornecimento de ar e, simplesmente pressionando o botão de arranque, os testes são efetuados automaticamente enquanto o operador efetua verificações visuais.

O operador recebe uma indicação visual das passagens de teste ou falhas na frente da unidade. Uma vez concluída, a unidade é conectada a um PC, os dados baixados e as informações para cada teste exibido em um relatório de fácil leitura. Isto permite uma melhor compreensão e diagnóstico das informações de teste gravadas para cada vagão.

  • Reduzir o tempo necessário para executar a operação global
  • Reduza os custos de inatividade
  • Reduz o erro humano
  • Aumento da produção diária de teste
  • Aumentar a portabilidade
  • Reduz o manuseio manual
  • Melhora a OH&S

Descubra mais

Por favor, informe os seus dados abaixo