Door and Step Solutions
Temos mais de 17.000 sistemas de portas interiores e mais de 24.000 sistemas de atuação e controle de portas exteriores instalados em vagões de todo o mundo - incluindo as frotas Siemens Desiro e ICE e o trem Shanghai Transrapid Maglev.
Nós projetamos soluções personalizadas de atuação e controle de portas com a garantia de qualidade que conhecemos as exigências da indústria ferroviária:
- Temperaturas variando de -40 ° C a + 80 ° C
- Umidade ambiental: 95%
- EN 61373 categoria 1 resistência à vibração classe A e B
- Fogo e fumaça: DIN 5510, NF F16-101, EN 45545
- Voltage: 24 to 110 VDC +/- 30%
SISTEMAS DE PORTA EXTERNA
- Sistema especial de acionamento e controle pneumático / elétrico
- Operação segura, confiável e com segurança
- Sistemas de bloqueio e feedback
- Amortecimento prolongado e maior estabilidade na carga lateral
- Proteção contra o aprisionamento
- Muitos anos de comprovada confiabilidade e segurança nas aplicações de Metro, EMU e HST em todo o mundo
SISTEMAS DE PORTA INTERNA
- Atuador manual, pneumático e elétrico especial, com sistema de controle integrado
- Operação segura, confiável e com segurança
- Sistemas de bloqueio e feedback
- Fogo e fumaça compatível
- Proteção contra o aprisionamento
- Suave, design simples com um variador de velocidade
- Soluções para carros de trem novas e existentes para encaixar de forma confiável no mesmo espaço que o design anterior
SISTEMAS DE PORTA CURVADAS
- Sistema de atuador curvado elétrico e pneumático
- Guia de perfil de curvatura
- Maximiza o espaço limitado com abertura telescópica e sincronizada
- Design para serviço em campo
- Sistema de bloqueio e substituição de acesso de emergência
- Guia robusta, baixos custos de manutenção e fácil substituição
- Atende aos requisitos legislativos da ETI PRM 2008/164 / CE para acesso a deficientes
SISTEMAS DE VÁLVULA DE CONTROLE DE PORTA
- Conjuntos de válvulas modulares
- Fácil substituição dos sistemas existentes
- Instalação e manutenção rápidas
- Redução do tempo de inatividade
- Projetos personalizados para atender às especificações
Case Study - Curved Doors
Uma empresa nacional operadora de trens precisava de modernizar a sua solução existente de porta sanitária para garantir que respeitava a ETI PRM 2008/164 / CE relativa ao acesso de deficientes.
Desenvolvemos uma inovadora solução de atuação curvada que fornece sincronização, operação de porta telescópica, elétrica ou pneumaticamente. A solução incorporou um sistema de travamento e uma substituição de acesso de emergência, e cumpriu com todas as especificações de porta de padrão ferroviário, incluindo a detecção de obstáculos.
O resultado foi uma abertura aumentada quando as portas foram abertas, permitindo o acesso melhorado a cadeiras de rodas, com operação por botão, tornando mais fácil para os passageiros. A solução específica para aplicação respondeu plenamente às necessidades do cliente e assegurou o cumprimento de toda a legislação atual e futura relativa ao acesso com deficiência.
Estudo de Caso - Controle de Passo
Um operador de metrô enfrentou o problema de uma distância excessiva entre a porta do trêm e a plataforma, o que criou um risco para a segurança dos passageiros. Além disso, a distância entre as portas e a plataforma não era consistente, e variou entre as estações.
O cliente exigiu um passo variável que se encaixaria na lacuna em qualquer estação. A solução também precisava caber dentro de um espaço muito restrito sob o sistema de porta existente.
Nossos engenheiros desenvolveram uma gama de cilindros telescópicos amortecidos que poderiam ser montados abaixo do sistema de porta existente. Aplicando uma pressão de ajuste, este sistema de cilindro preencheria o espaço entre o trem e a plataforma, independentemente do tamanho do espaço.
Devido ao tamanho de envelope rigoroso, nossa solução usou apenas 50% do espaço de um sistema de passo tradicional. Ele incluía todas as características de segurança padrão necessárias, incluindo detecção de obstáculos e poderia ser integrado no sistema de controle de porta existente.