Pumps


Bombas de distribuição de precisão

Oferecemos confiabilidade, precisão, velocidade e flexibilidade através da nossa seleção de bombas dispensadoras de precisão para alta taxa de transferência ou fluxo contínuo e para uma ampla gama de produtos químicos fluidos.


Estamos empenhados em compreender a diversidade dos requisitos de dispensação de fluidos para o mercado de controle de fluidos de precisão. O suporte de qualidade, confiabilidade e engenharia é garantido a todos os nossos clientes.

Seja para dispensar aplicações de alto rendimento ou para um fluxo contínuo mais suave, as bombas Kloehn são projetadas para oferecer precisão e exatidão superiores, maior vida útil, flexibilidade e variedade do material para uma ampla gama de química e viscosidade fluidas.

As bombas de seringa são oferecidas com e sem inteligência (eletrônica) para sua preferência de controle. Para configurar a bomba para garantir o desempenho de dispensação correto para a sua aplicação, uma grande variedade de válvulas rotativas, válvulas solenóides e tamanhos de seringas são compatíveis com cada tipo de bomba.


Bombas

Bombas de seringas Cadent 3

Cadent 3cm são perfeitas para aplicações que requerem alto desempenho em um pequeno espaço. Oferecendo a maior variedade de velocidades operacionais e capacidades de fluxo ultra baixo, a Cadent 3 é opção ideal.

Bombas de Seringas V6

A bomba de seringa V6 de 6cm oferece a maior variedade de volumes e taxas de fluxo, mantendo alta qualidade e confiabilidade.

Bombas multicanais

Apresentando 1-8 canais para distribuição simultânea, a bomba multicanal oferece a precisão e confiabilidade das bombas motorizadas de motor de passo, com a flexibilidade para lidar com as necessidades fluídicas de qualquer aplicação.

Driver de válvula Intellect II

Um dispositivo de driver de válvula simples para controle de movimento de fluido preciso, o Intellect II pode ser montado com as válvulas rotativas Kloehn, disponíveis em até 12 configurações de porta.

Descubra mais

Por favor, informe os seus dados abaixo