Syringes


Seringas

Com mais de 30 anos de experiência neste campo, desenvolvemos com sucesso centenas de projetos individuais de seringas compatíveis com uma grande variedade de meios agressivos e condições operacionais.


Nossa tecnologia de seringa Kloehn inclui seringas de vedação estanques a gás, vedação líquida e seringas de deslocamento positivo. Enquanto a maioria das nossas seringas são fabricadas com tubos de vidro, também fazemos seringas customizadas de outros materiais, como acrílico, cerâmica, PEEK e aço inoxidável para atender às necessidades individuais de nossos clientes.

Em ambas as seringas estanques contra gases e líquidos, o volume dispensado é função do diâmetro do cilindro de vidro. Usando um processo proprietário, nós controlamos esse diâmetro para as mais rigorosas tolerâncias para garantir os maiores níveis de precisão da dispensa. Nós também oferecemos uma variedade de seringas de deslocamento positivo onde o volume dispensado é uma função do diâmetro da haste do êmbolo.

Nossa oferta padrão de produtos atende à maioria das instrumentações de ciências da vida, mas nossa equipe de engenharia dedicada está sempre disponível para enfrentar novos desafios e ajudar a criar um produto verdadeiramente diferenciado do mercado.


Seringas

Bombas de seringas

Nossas bombas de seringas são projetadas para combinar com as bombas de seringas Kloehn de 3cm e 6cm, incluindo bombas multicanal. Nossas seringas são oferecidas com PTFE, PEEK ou UHMW como materiais e podem ser encomendadas com desenhos de ponta especiais para eliminar a transferência entre as amostras.

Manual de seringas

Nossas seringas manuais são projetadas para operação manual, mas também podem ser montadas para serem instaladas em auto-amostradores para uso automático e repetitivo. Especialmente revestidos para minimizar a transição, eles também são oferecidos em uma variedade de estilos de pontas e agulhas.

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source