Valves


Válvulas de Ciências da Vida

Oferecemos a maior variedade de tipos de válvulas de uma única fonte. As válvulas de precisão, construídas especificamente para aplicações líquidas e de gás em instrumentação de ciências da vida estão no cerne da nossa experiência.


As válvulas são críticas para garantir a entrega de fluído correta e precisa em qualquer sistema e, portanto, a seleção das válvulas deve ser feita com cuidado.

Cada tipo de válvula é projetado para atender a uma variedade de necessidades. As válvulas rotativas, projetadas para acoplar as bombas de seringas Kloehn, oferecem a possibilidade de vários caminhos de fluxo. As válvulas solenóide são atuadas eletronicamente e são oferecidas em vários tamanhos e estilos - incluindo ação direta, proporcional e retenção (sem retorno) - permitindo flexibilidade no controle de fluxo. E as válvulas de alívio são projetadas para a segurança do sistema em caso de sobrepressurização.

Nosso portfólio de válvulas foi criado para atender a maior variedade possível de necessidades de controle de fluxo, mas em linha com a filosofia de melhoria contínua, temos experiência de engenharia incomparável na criação de soluções personalizadas em qualquer tipo de válvula.


Válvulas

Válvulas rotativas

Projetados para combinar com bombas de seringas Kloehn e controladores de válvulas, estas válvulas são adequadas para uma ampla gama de instrumentos analíticos e de diagnóstico fluídico de precisão.

Válvulas solenóides

Uma ampla gama de opções de fluxo e pressão estão disponíveis com nossas válvulas solenóides de atuação direta. Opções de materiais extensivos criam soluções para circuitos fluídicos em uma variedade de aplicações.

Válvulas proporcionais

O IMI FAS FASPROP 16mm é amplamente utilizado para fornecer controle de gás de baixo fluxo em aplicações de instrumentação analítica exigentes e o FLATPROP EQI & EQP de alto fluxo de 16mm para a dosagem de gás em instrumentos médicos. Quando o tamanho é crítico, o IMIP FAS 8mm CHIPPROP completa nosso portfólio de válvulas proporcional.

Válvulas separadoras de fluído

Com uma ampla gama de válvulas de isolamento que vão de válvulas em miniatura de 8mm até válvulas de 3/2 de 32mm, estamos bem posicionados para atender às necessidades dos mercados de instrumentação analítica e de diagnóstico.

Válvulas de escape

Esta válvula compacta é projetada para proteger os sistemas operados a partir de sobrepressurização, proporcionando segurança adicional para o equipamento e seus usuários. Estas válvulas oferecem mecanismos fáceis de instalar e configurações de nível de pressão ajustável.

Válvulas de retenção

Nossas válvulas de controle oferecem um projeto de válvula em linha simples e confiável que permite o fluxo em uma única direção, garantindo o controle total sobre o movimento da amostra.

Válvulas manuais

As válvulas em miniatura Kloehn são projetadas para operação manual e oferecem uma ampla variedade de possibilidades de fluxo de fluido. As válvulas são leves e ocupam espaço mínimo.

Descubra mais

Por favor, informe os seus dados abaixo