Nossos produtos ajudam a melhorar o desempenho e reduzir o tempo de inatividade e o consumo de energia em linhas de produção em todo o mundo.
Nós temos uma forte experiência em vários setores e usamos nossa compreensão dos desafios técnicos, para desenvolver plataformas de produtos pioneiros visando atender as necessidades específicas.
Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a obter o máximo de seus produtos, permitindo-lhes reduzir o custo total de propriedade.
Queremos que você tenha os recursos necessários para ajudá-lo a selecionar e encomendar os melhores produtos, de forma rápida e eficiente.
Somos líderes mundiais em tecnologias de controle de movimento e fluidos, oferecendo soluções excepcionais que melhoram a produtividade e a eficiência do equipamento de nossos clientes.
Pressionar. Deslizar. Injetar. Puxar. Mudar. Acelerar.
Somos especialistas em engenharia e movimento fornecendo eficiência de combustível, emissões reduzidas, montagem mais rápida e melhor conforto de condução para os maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo.
Do chassi a cabine, do motor à transmissão, dentro e fora da rodovia, nossos componentes de precisão e suporte maravilhoso ajudam a manter as frotas vitais se movendo de forma confiável, em todo o mundo.
Respondemos às diversas necessidades dos nossos clientes, reforçando a legislação e as pressões do mercado para inovar com as aplicações de tecnologia de plataformas flexíveis e comprovadas. Essas tecnologias ajudam nossos clientes a encurtar os ciclos de desenvolvimento e a minimizar as despesas de validação em várias necessidades de validação da indústria.
Recentemente, a redução de emissões tem sido a principal motivação na indústria de veículos comerciais levando a um desenvolvimento de powertrain sem precedentes. Compreendemos as tendências do mercado, os desafios ambientais, os padrões de emissões e as especificações que interessam aos fabricantes de caminhões e aos fornecedores de Tier 1.
Somos parceiros especializados em OEMs e fornecedores de Tier 1 focados em segmentos de agricultura e construção, e compreendemos a necessidade de desenvolver soluções escalonáveis de tipo cross-segment. Se adotar tecnologias de powertrain de alto nível ou valorizar o desempenho do produto de engenharia de acordo com as exigências do mercado local: Nossos especialistas em aplicativos e equipes de programas dedicados apóiam nossos clientes a partir da consulta inicial ao longo da vida útil do programa.
Nossas soluções de controle pneumático cumprem todos os requisitos para uso em aplicações primárias e auxiliares
Nossos controles pneumáticos e eletrônicos para as cabines de veículos comerciais são projetados com precisão para funcionalidade, durabilidade e confiabilidade.
Controles pneumáticos e elétricos usando tecnologia inovadora de válvulas e atuação para todos os requisitos de controle do motor
Mais informações
Nós fornecemos produtos modulares e padrão para transmissões manuais e automatizadas.
Explore o nosso mundo maravilhoso.