IMI FAS


IMI FAS

A nossa gama IMI FAS oferece um portfólio abrangente de soluções de controle de fluidos em miniatura que proporcionam um desempenho consistente e bem sucedido no coração de aplicações exigentes.


A IMI FAS está focada na tecnologia de válvulas solenóides em miniatura, incluindo tecnologia proporcional e válvulas com isolamento do fluido.


Produtos

VÁLVULAS SOLENÓIDES

Com produtos que vão desde nossos FLEXISOL de 6,5mm até nossos 8mm CHIPSOL, PICOSOL de 10mm, MICROSOL de 15mm, MINISOL de 22mm até nossos BACOSOL de 32mm, temos a melhor seleção de válvulas de solenóide miniatura, ideal para sua aplicação.

VÁLVULAS PROPORCIONAIS

A IMI FAS é líder reconhecido no controle de fluxo proporcional de alta precisão em Life Sciences. O FLATPROP é amplamente utilizado para fornecer controle de gás de baixo fluxo em exigentes aplicações de instrumentação analítica e o FLATPROP de alto fluxo EQI e EQP para dosagem de gás em instrumentos médicos.

VÁLVULAS COM SISTEMA ISOLADO

Com uma vasta gama de válvulas com fluido isolado que vão desde válvulas miniatura de 8 mm até válvulas de 22 mm 3/2, estamos bem posicionados para atender às necessidades dos mercados de diagnóstico e analítico.

Descubra mais

Por favor, informe os seus dados abaixo