ISOLine


Apresentando o  ISOLine™

Um gama avançada de cilindros padrão ISO com um novo sistema de amortecimento adaptativo (ACS) para uma operação mais segura e suave.


Construído com uma tecnologia confiável e robusta, o ISOLine™ oferece um sistema de monte e esqueça que simplifica a instalação, com novas tecnologias como padrão. Também proporciona uma vida útil mais longa e custos de manutenção reduzidos

  • Alcance abrangente para todas as aplicações
  • Cilindros e montagem que estão em conformidades com o ISO 15552
  • Todos os tamanhos são fornecidos com êmbolo magnético como padrão
  • Os selos de poliuretano garantem uma operação eficiente de baixa fricção e longa duração

ENGENHARIA INTELIGENTE  DENTRO E FORA

IMI Norgren ISOLine is a true fit and forget ISO cylinder that’s as reliable as it is robust. Inside lies the new Adaptive Cushioning System (ACS). It automatically adjusts the cylinder cushioning for changing loads, so manual cushion screw setting is not required, removing the need for specialist knowledge.

De acordo com o padrão ISO 15552, ele está disponivel em tamanhos 32 - 125mm, pressão de
início menor , velocidade mínima menor e até 20% mais leve que os cilindros ISO anteriores. Adicionando tudo você tem uma gama avançando de cilindros pnemáticos padrão ISO que simplificam a instalação, aumentam a vida útil e reduzem os custos de manutenção. Benefícios reais que lhe dão resultados reais.


Gamas ISOLine™ 

ISOLINE™ P - PRA/802000
  • Diâmentro do cilindro: 32 - 125mm
  • Camisa perfilada
  • Aparência limpa
  • Proteção contra entrada de sujeira
  • Interruptores tipo reed e de estado sólido instalados no canal do perfil para detecção de posição 
ISOLINE™ R - RA/802000
  • Diâmentro do cilindro: 32 - 125mm
  • Construção robusta
  • Adequado para ambientes mais agressivos 
  • Interruptores tipo reed  e de estado sólido disponíveis para detecção de posição 
  • Construção com tirantes externos

Documentos Técnicos

Faça o download das informações técnicas que você
precisa.

Descubra mais

Por favor, informe os seus dados abaixo