EN45545


EN45545 Brandschutz konforme Produkte

EN 45545 ist eine reine Materialprüfnorm, die seit Juni 2016 europaweit einheitlich die brandschutztechnischen Anforderungen aller verwendeten Werkstoffe in Schienenfahrzeugen festlegt. Demnach müssen auch alle elektrischen Komponenten sowie deren Elektroisolierstoffe die Anforderungen erfüllen.


EN45545 konforme Druckluftaufbereitung

Excelon Quikclamp System LF72G

Filteranschluß G1/4 & G3/8

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

Excelon Quikclamp System LF73G

Filteranschluß G1/4, G3/8 & G1/2

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

Excelon Quikclamp System LF74G

Filteranschluß G3/8, G1/2 & G3/4

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

Olympian Plus Plug-In System LF64G

Filteranschluß G1/4 ... G3/4

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

Olympian Plus Plug-In System LF68E

Filteranschluß G3/4 ... G1-1/2

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

SLA/15542

Kompakter Anschlußflanschregler

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung


EN45545 konforme Druckschalter und Sensoren

21D

All fluid doppelter elektromechanischer Druckschalter


EN45545 konforme Ventile

T10

Kugelhahn DN7, G1/4 oder Flansch-Anschluß

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

8591127

2/2 Elektromagnetisches Sitzventil, Anschluß G1/4

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

VRW

3/2 Elektromagnetventile (direkt betätigt) mit CNOMO oder Anschluß G1/8, G1/4

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

RXE, RXP

ISO*STAR Grundplattenventile Größe 1, 2 und 3 als 5/2 und 5/3 WV, hartgedichtet (Magnetisch oder pneumatisch betätigt)

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

IMI FAS 15MM MICROSOL IS

Direkt betätigtes, eigensicheres Elektromagnetventil, 2/2 und 3/2 Wege, Flansch-Anschluß

Datenblätter (PDF)

EN45545 Konformitätserklärung

82900, 83300

2/2 Pneumatisch betätigtes Membranventil für Auslass und Abluft, Anschluß G3/4 ... G3, 3/4" NPT ... 2-1/2" NPT


EN45545 konformes Zubehör

LT1000Z

Drosselrückschlagventil (Blockbauform), Flansch-Anschluß

LT1100Z

Drosselventil (Blockbauform), Anschluß G1/8, G1/4, & 1/8" NPT, 1/4" NPT  

LT65Z

Oder Ventil, Flansch-Anschluß  

A1401-07

Oder Ventil, Flansch-Anschluß

Mehr über IMI Precision Engineering

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein