Fittings & Tubing


Verbindungstechnik für die Bahnindustrie

Unsere Verbindungstechnik ist hinsichtlich Schock, Vibration, extremen Temperaturen sowie Korrosionsbeständigkeit getestet worden.


82A SERIE

Leichte Aluminium Klemmringverschraubung Ø 6 ... 42 mm Rohrdurchmesser, BSPP & BSPT Gewinde

83A SERIE

Leichte Aluminium Klemmringverschraubung Ø G1/8 ... G2 Rohrdurchmesser

82 Serie

Messing Klemmringverschraubung Ø 6 ... 42 mm Rohrdurchmesser, BSPP & BSPT Gewinde

83 Serie

Messing Klemmringverschraubung Ø G1/8 ... G2 Rohrdurchmesser

FLEETFIT PUSH-IN

Stützhülsenverstärkte push-in Verschraubung für mehr Sicherheit

Pneufit

Push-in fittings

BSP & HOSE Verschraubungszubehör

M5, G1/8 ... G1

PA SCHLAUCH

Nylon Schlauch Ø 3 ... 16 mm

PB SCHLAUCH

Nylon Schlauch Ø 1/8" ... 1/2"

LPA2, LPA3 SERIE Nylon Schlauch

Brandschutz geeigneter Schlauch Ø 6 ... 12 mm

Datenblätter (PDF)

LPA4, LPA5 SERIE

Brandschutz, EN 45545-2:2013 HL3 Nylon Schlauch Ø 6 ... 12 mm

Mehr über IMI Precision Engineering

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein