Valves


Ventile für die Bahnindustrie

Wir wissen mit welchen Problemen Bahnbetreiber und Hersteller von Originalteilen täglich zu tun haben und entwerfen Lösungen für die individuellen Anforderungen der Bahnbranche, u.a. für Bremssysteme oder in der Wassersteuerung.


RXE, RXP

ISO*STAR Grundplattenventile Größe 1, 2 und 3 als 5/2 und 5/3 WV, hartgedichtet (Magnetisch oder pneumatisch betätigt)

VRW

3/2 Elektromagnetventile (direkt betätigt) mit CNOMO oder Anschluß G1/8, G1/4

IMI FAS 15mm MICROSOL IS

Direkt betätigtes, eigensicheres Elektromagnetventil, 2/2 und 3/2 Wege, Flansch-Anschluß

VR61

3/2, 2 x 3/2, 5/2 und 5/3 Wegeventil, magnetisch oder pneumatisch betätigt, Anschluß G1/4, 1/4" NPT

VR61Z

3/2, 5/2 und 5/3 Wegeventile, magnetisch betätigt, Flansch-Anschluß

Prospector

3/2 pneumatisches Sitzventil, Anschluß G1/2, G3/4, G1, 1/2" PTF, 3/4" PTF, 1" PTF

Rail prospector

3/2 und 2/2 elektromagnetisches Sitzventil , G3/8, G1/2, G3/4, G1, 3/8" PTF, 1/2" PTF, 3/4" PTF, 1" PTF

Super X pilot operated

3/2 und 5/2 pneumatische Wegeventile, Anschluß G1/8, G1/4, 1/8" PTF, 1/4" PTF

Super X manual & mechanical

3/2, 5/2 und 5/3 manuell oder mechanisch betätigte Wegeventile, Anschluß G1/8, G1/4, 1/8" PTF, 1/4" PTF

SLV/15293

3/2 mechanisch betätigte Sitzventile, Heavy duty, Anschluß G1/4

VR24

3/2 Elektromagnetisch, direktbetätigtes Sitzventil, Anschluß G1/4, 1/4" NPT oder NAMUR interface

VR24Z

3/2 Elektromagnetisch, direktbetätigtes Sitzventil, Flanschversion

VR95

2/2 Elektromagnetisch, direktbetätigtes Sitzventil, Anschluß G1/4, 1/4" NPT

VR96

3/2 Elektromagnetisch, direktbetätigtes Sitzventil, Anschluß G1/4, 1/4" NPT

VR98

3/2 Elektromagnetisch, direktbetätigtes Sitzventil, Anschluß G1/2, 1/4" NPT

82530

2/2 Elektromagnetisches Membranventil mit Zwangsanhebung, Anschluß G1/4, G3/8, G1/2, 1/4" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT

82900, 83300

2/2 Pneumatisch betätigtes Membranventil für Auslass und Abluft, Anschluß G3/4 ... G3, 3/4" NPT ... 2-1/2" NPT

82710

2/2 Pneumatisch betätigtes Membranventil, Anschluß G1/4, G3/8, G1/2, 1/4" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT

84500, 84720

2/2 Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventile, Anschluß G1/2 ... G2, 1/2" NPT ... 2" NPT

82180, 82280

2/2 Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventile, Anschluß G1/2 ... G2, 1/2" NPT ... 2" NPT

NMPV

2/2 Minimaldruckgesteuertes Ventil; Anschluß G3/8, G1/2 & G3/4, 3/8" NPT, 1/2" NPT, 3/4" NPT

8499986

2/2 Elektromagnetisches Sitzventil, Anschluß G1/4

Datenblätter (PDF)

8495237

3/2 Elektromagnetisches Sitzventil, Anschluß G1/8

Datenblätter (PDF)

8251180

2/2 Elektromagnetisches Sitzventil, Click-On, Anschluß G3/8

Datenblätter (PDF)

8253200

2/2 Elektromagnetisches direktbetätigtes Membranventil, Anschluß G1/2

Datenblätter (PDF)

8591099

2/2 Kolbensitzventil, Vakuum geeignet, Anschluß G1

Datenblätter (PDF)

8495584

2/2 Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil, Anschluß G1

Datenblätter (PDF)

8271099

2/2 Pneumatisch betätigtes Membranventil , DN 8 ... 12, 1/4” ... 1/2” (ISO G/NPT)

Datenblätter (PDF)

8450400

2/2 Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil, Anschluß G1

Datenblätter (PDF)

8590907

2/2 Flanschkolbenventil, PN 40, acc. to GOST 12815-0 Russia RU

Datenblätter (PDF)

8591127

2/2 Fluidbetätigtes Sitzventil, Anschluß G1/4

Mehr über IMI Precision Engineering

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein