PET
Unsere Lösungen im Bereich der PET Industrie decken von der 7 bar Standardpneumatik über 20 bar P1 und 40 bar P2 alle Anwendungen ab. Unsere Produktpalette umfasst 40 bar Blasblöcke, Kühlventile, Produkte zur Druckluftrückgewinnung sowie pneumatische Antriebe und Zylinder.

Einer der Marktführer im Bereich Flaschenherstellung hatte das Ziel die Produktivität seiner Kunden zu steigern - bei gleichzeitiger Einsparung von Kosten und Energie.
Durch unsere kompakten Designs konnten die Außenmaße des Ventilblocks minimiert werden. Unsere patentierte Kunststoffkolbentechnologie half dabei den Totraum um mehr als 60% zu reduzieren, ein Faktor der zu signifikanten Kosteneinsparungen führt.
Technisch wurden die Einsparungen durch ein integriertes Rückschlag-/ Drosselventil für die erste Druckstufe erreicht, wodurch eine optimale Einstellung des Blasprozesses für jeden Flaschentyp sichergestellt wurde.
Zusammen mit anderen Verbesserungen hat unsere Lösung zu einem Anstieg der Produktivität und einer jährlichen Reduzierung der laufenden Kosten von rund 60.000€ für den Endkunden geführt.
Als zusätzlichen Vorteil kann die Aufflanschvariante einfach gewartet werden ohne das Schläuche entfernt werden müssen.