Proportional Druckregelventil

Artikel: AC138X
  • Fortschrittliche Elektroniksteuerung
  • Ausfallsicherer Betrieb (Ausgangsdruck bleibt bei Stromausfall erhalten)
  • Vibrationsgeschützt
  • Schutzart IP65
Anschluss:NPT1/4
Druckbereich:0.2 ... 1 bar
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Buy from Norgren


Technische Details

Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:NPT1/4
Druckbereich:0.2 ... 1 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss:DIN 43 650 Form A
Schutzart:IP65
Druckbereich:0.2 ... 1 bar
Sollwerteingang:4..20 mA
Gehäusematerial:Zink-Druckguss
Baureihe:422 Fail Freeze