Pressen- und Antriebstechnik


Hydraulische Systeme und Komponenten für die Pressen- und Antriebstechnik

IMI Herion entwickelt und fertigt seit über 50 Jahren hydraulische Sicherheitskomponenten und Antriebssysteme für die Ausrüstung von mechanischen Pressen. Dank internationaler Zulassungen und Prüfzertifikate sind IMI Herion Produkte weltweit in sicherheitsrelevanten Systemen im Einsatz.


Unsere Produkte für Pressen und Pressensicherheit:

 

HYDRAULISCHE KUPPLUNGS-/BREMSKOMBINATIONEN
  • Verschleißfrei
  • Geringes Schaltgeräusch
  • Konstante Bremswinkel
  • Niedriger Energiebedarf
DÄMPFUNGSBAUSTEINE FÜR KUPPLUNGS-/BREMSKOMBINATIONEN
  • Verminderung der Schaltgeräusche
  • Schonung des Pressenantriebes
  • Keine Einschaltverzögerung trotz gedämpftem Kuppeln
  • Schnelles Bremsen im Abwärtsgang
STEUEREINHEITEN FÜR KUPPLUNGS-/BREMS- KOMBINATIONEN
  • Pressenkomponenten auf einer Steuereinheit Anschlussplatte, Dämpfungsbaustein, Pressensicherheitsventil, Hydraulikspeicher…
  • Erweiterung mit Schnellschaltventil, Durchflusswächter und Schaltschrank inkl. Verdrahtung möglich.
  • Auslieferung komplett verrohrt
  • Einfache Installation

 

PRESSENSICHERHEITSVENTILE
  • Eigensicher
  • Sicheres Abschalten
  • Kurze Schaltzeiten
  • Gemäß EN 692, DIN EN ISO 13849-1 &
    13849-2 Kat. 4
HYDRAULISCHE ÜBERLASTSICHERUNGEN
  • Maschinenschutz
  • Direkt wirkender Überlastschutz
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Gute Wiederholgenauigkeit
ZYLINDER FÜR DEN STÖSSELGEWICHTSAUSGLEICH
  • Fettkammer-Schmierung der dynam. Dichtungen
  • Lange Lebensdauer
  • Hublänge nach Kundenwunsch angepasst
  • Zugankerbauart
DREHBARE ÖLZUFÜHRUNGEN
  • Zuführung des Drucköls und Schmieröls einer Kupplungs-Brems-Kombination
  • Gleitbuchse hydrostatisch gelagert
  • Drucköl nach außen statisch gedichtet
  • Kein Leerlaufen des Kolbenraums im Stillstand
Aggregate zur Überlastversorgung
  • Standardaggregate mit 12,5 l; 25 l; 40 l und 63 l Behältergröße verfügbar
  • Verstellung des Abschaltdruckes manuell oder elektrisch fernbetätigt
  • In verschiedenen Pumpen-Übersetzungsverhältnissen und Ventilspannungen verfügbar
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage
AGGREGATE FÜR KUPPLUNGS-BREMSKOMBINATION
  • Druckerzeugerstation
  • Auch mit getrenntem Schmier- Kühlölkreislauf verfügbar
  • Kompakte Bauweise
  • Einfache Instandhaltung

Mehr über IMI Precision Engineering

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein