Pneumatikzylinder und Antriebe

Pneumatikzylinder - auch oft Druckluftzylinder oder pneumatische Antriebe genannt - sind sehr häufig verwendete Arbeitsglieder im Anlagen- und Maschinenbau. Norgren hat einfachwirkende und doppeltwirkende Zylinder komplett mit Zubehör & Befestigungen im Programm. Unser Angebot an Pneumatikzylindern umfasst Profilzylinder, Rundzylinder, Kompaktzylinder und kolbenstangenlose Zylinder.

Suche verfeinern

Funktion

Mit und ohne Magnetkolben

Zylinderdurchmesser

Anschluss

Hublänge

ISOLine™ Profil- und Zugstangenzylinder

Die ISOLine™ Baureihe ist zuverlässig und robust. Das neue adaptive Dämpfungssystem (ACS) passt sich automatisch an Veränderungen wie z. B. variierende Lasten innerhalb einer Anwendung an.

Mehr Informationen

Rundzylinder

Standard ISO Rundzylinder (ISO 6432) und alternative Rundzylinderbaureihen sind für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen geeignet. Verfügbar in den Durchmessern 10 bis 100 mm in einfach- oder doppeltwirkender Ausführung.

Mehr Informationen

Kompakt- und Kurzhubzylinder

Standard-ISO-Kompaktzylinder (ISO 21287) und Kurzhubzylinder, mit Durchmesser von 10 bis 100 mm, einfach- oder doppeltwirkend, sind besonders geeignet bei kleinen Einbauräumen und für Anwendungen, die hohe Laufleistungen erfordern.

Mehr Informationen

IVAC

Raum- und Energiewunder - der IVAC ist eine hocheffiziente gewichtsoptimierte Zylinder-Ventil-Integration inklusive integrierter Geschwindigkeitsregulierung und Magnetschalter.

Mehr Informationen

LINTRA Plus Kolbenstangenlose Zylinder

Die Lintra Plus Baureihe ist mit verschiedenen Führungssystemen und gewichtsoptimiertem Rohrprofil in Hublängen bis 8.500 mm verfügbar, das patentierte Dicht-Abstreifsystem und der integrierte Staubschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

Mehr Informationen

Zylinder mit Führung

Kombination aus Antrieb und Führung - die stabile Ausführung und hohe Präzision der Führung von +/-0,02 mm garantieren hohe Genauigkeit und optimale Bewegung.

Mehr Informationen

Drehantriebe

Drehflügel oder Drehantriebe, lieferbar mit diversen Drehwinkeln bis 360°. Die robuste zuverlässige Bauform garantiert eine lange Lebensdauer.

Mehr Informationen

Edelstahlzylinder

Eine umfangreiche Baureihe von Edelstahlzylindern (Ø 32 bis 200 mm) basierend auf den Abmessungen von ISO 15552 bieten eine hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit und finden insbesondere in der Chemie- und Lebensmittelindustrie ihren Einsatz.

Mehr Informationen

Balgzylinder

Das umfangreiche Produktportfolio wartungsfreier Balgzylindern in verschiedenen Bauformen und Werkstoffen, ist ideal für Applikationen bei denen hohe Kräfte bei kleinem Einbauraum gefordert werden. Die einfachwirkenden Balgzylinder sind verfügbar von 2 3/4“ bis 26“.

Mehr Informationen

Magnetschalter

Die M/50 Magnetschalter, die für alle Zylinderbaureihen mit eingebautem Magnetkolben verwendbar sind bieten eine hohe Flexibilität. Die Magnetschalter sind in verschiedenen Kabellängen sowie in Ausführung mit Stecker verfügbar.

Mehr Informationen

Stoßdämpfer

Wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente mit geringen Betriebskosten und flexibel einsetzbar.

Mehr Informationen

Klassik Produkte

Das klassische Martonair-Programm ob zuverlässige und langlebige Schwerlast-, Zugstangen-, Schlag-, Miniatur- oder spezielle Rundzylinder – hier finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung!

Mehr Informationen