Manomètre

Article: 18-015-989
  • Contrôle de la pression dans un système d’air comprimé pour une efficacité optimale
Racc.:R1/8
Diamètre nominal:40 mm
Plage de pression (bar):0 ... 10 bar
Plage de pression (psi):0 ... 145 psi
Plage de pression (MPa):0 ... 1 MPa
 
 
Date de livraison:  
Lead Time:  

Informations techniques

Racc.:R1/8
Température de fonctionnement:-20 ... 65 °C
Plage de pression (bar):0 ... 10 bar
Plage de pression (psi):0 ... 145 psi
Plage de pression (MPa):0 ... 1 MPa