Ces vannes, intégrées dans des ilôts de la série VS26, sont conçues pour être utilisées dans des systèmes de sécurité ou des sous-systèmes pour la fonction de sécurité "ventilation sûre" (libération d'énergie pneumatique). La soupape de démarrage et de ventilation surveillée en position à un seul canal peut être insérée dans les plaques de liaison en position droite, est surveillée électriquement et dé-pressurisée. Par intégration correspondante dans le système de sécurité, une fonction à 2 canaux et un niveau de performance élevé peuvent être obtenus en combinaison avec des disques de soupape en aval (selon DIN EN ISO 13849).
La vanne de démarrage et d'évacuation peut être insérée dans les plaques de liaison dans n'importe quel endroit pair. Seuls les emplacements des vannes à droite sont alimentés pneumatiquement et sécurisés.
Sur le côté gauche, la vanne est fermée.
Utilisez notre configurateur des ilôts de vanne pour configurer votre ilôt de vanne individuel.