Vérins cylindriques

Notre gamme de vérins cylindriques couvre tout un ensemble de diamètres d'orifices compris entre 8 mm et 63 mm existant en variantes simple et double effet.

Résultat(s) de 1 à 10 sur 1019

Filtre de recherche

Vérin cylindrique ISO double effet, diamètre, 16mm, course 50mm

Article:RM/8016/M/50
Fonctionnement:Double effet
Norme:ISO 6432
Longueur de Course:50 mm
Racc.:M5

Vérin cylindrique ISO double effet, diamètre, 10mm, course 10mm

Article:RM/8010/M/10
Fonctionnement:Double effet
Norme:ISO 6432
Longueur de Course:10 mm
Racc.:M5

Vérin cylindrique ISO double effet, diamètre, 25mm, course 50mm

Article:RM/8025/M/50
Fonctionnement:Double effet
Norme:ISO 6432
Longueur de Course:50 mm
Racc.:G1/8

Vérin cylindrique ISO double effet, diamètre, 25mm, course 80mm

Article:RM/8025/M/80
Fonctionnement:Double effet
Norme:ISO 6432
Longueur de Course:80 mm
Racc.:G1/8

Vérin cylindrique ISO double effet, diamètre, 16mm, course 25mm

Article:RM/8016/M/25
Fonctionnement:Double effet
Norme:ISO 6432
Longueur de Course:25 mm
Racc.:M5
Résultat(s) de 1 à 10 sur 1019